Entstörung X1 Serie: B3291*3,LTspice
Historie
Historie zu SPICE-Bibliothek für LTspice (Linear Technologies)
für TDK Electronics AG : TDK_B32911-6AB3.lib
Version 1.11
erzeugt am (Montag, 18. Oktober 2021 um 13:39:03 Uhr CEST)
-----------------------------------------------------------------------
Version 1.11
- LTspice Bibliothek korrigiert
-----------------------------------------------------------------------
Version 1.10
- ANSYS EM Symbole überarbeitet
B32911-6AB3 Serie aktualisiert (40 Bauelemente)
-----------------------------------------------------------------------
Version 1.01
- Beschreibungen aktualisiert
-----------------------------------------------------------------------
Version 1.00
- Bibliothek neu erstellt
B32911-6AB3 Serie hinzugefügt (40 Bauelemente)
-----------------------------------------------------------------------
Liesmich
SPICE-Bibliothek für LTspice (Linear Technologies)
für TDK Electronics AG : TDK_B32911-6AB3.lib
Version 1.11
erzeugt am (Montag, 18. Oktober 2021 um 13:39:03 Uhr CEST)
Diese SPICE-Bibliothek enthält alle Modelle für
Folien-Entstörkondensatoren / Class X1 / Vr 330Vac
Diese linearen Modelle sind geeignet für DC, AC und
Transientensimulationen. Akkurate Ergebnisse sind nur
bis zur ersten Resonanzfrequenz geprüft. Werden die
Modelle außerhalb dieser Spezifikation eingesetzt, kann
das Verhalten erheblich von der Realität abweichen.
Die Modelle entsprechen dem Verhalten typischer
Bauelemente aus der Produktion. Bitte beachten Sie,
dass die realen Bauelemente im Bereich der im Daten-
buch angegebenen Toleranzen schwanken können.
Liste der Bauteile in der Bibliothek
(sortiert nach Sachnummern) :
B32911A3103K Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 330Vac (10 nF +-10%)
B32911A3103M Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 330Vac (10 nF +-20%)
B32911A3333M Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 330Vac (33 nF +-20%)
B32911B3223K Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 330Vac (22 nF +-10%)
B32911B3223M Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 330Vac (22 nF +-20%)
B32912A3104K Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 330Vac (100 nF +-10%)
B32912A3104M Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 330Vac (100 nF +-20%)
B32912A3154K Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 330Vac (150 nF +-10%)
B32912A3154M Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 330Vac (150 nF +-20%)
B32912A3223K Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 330Vac (22 nF +-10%)
B32912A3223M Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 330Vac (22 nF +-20%)
B32912A3224K Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 330Vac (220 nF +-10%)
B32912A3224M Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 330Vac (220 nF +-20%)
B32912A3333K Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 330Vac (33 nF +-10%)
B32912A3333M Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 330Vac (33 nF +-20%)
B32912A3473K Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 330Vac (47 nF +-10%)
B32912A3473M Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 330Vac (47 nF +-20%)
B32912A3683K Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 330Vac (68 nF +-10%)
B32912A3683M Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 330Vac (68 nF +-20%)
B32912B3154M Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 330Vac (150 nF +-20%)
B32912B3224M Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 330Vac (220 nF +-20%)
B32912B3334M Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 330Vac (330 nF +-20%)
B32913A3154K Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 330Vac (150 nF +-10%)
B32913A3154M Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 330Vac (150 nF +-20%)
B32913A3224K Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 330Vac (220 nF +-10%)
B32913A3224M Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 330Vac (220 nF +-20%)
B32913A3334M Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 330Vac (330 nF +-20%)
B32913A3474M Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 330Vac (470 nF +-20%)
B32914A3105K Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 330Vac (1 uF +-10%)
B32914A3105M Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 330Vac (1 uF +-20%)
B32914A3155K Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 330Vac (1.5 uF +-10%)
B32914A3155M Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 330Vac (1.5 uF +-20%)
B32914A3225M Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 330Vac (2.2 uF +-20%)
B32914A3474K Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 330Vac (470 nF +-10%)
B32914A3474M Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 330Vac (470 nF +-20%)
B32914B3684K Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 330Vac (680 nF +-10%)
B32914B3684M Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 330Vac (680 nF +-20%)
B32916A3335M Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 330Vac (3.3 uF +-20%)
B32916A3475M Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 330Vac (4.7 uF +-20%)
B32916A3685M Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 330Vac (6.8 uF +-20%)
Installation der TDK_B32911-6AB3 Modell Bibliothek
===============================================================
Die Modell Bibliothek für TDK_B32911-6AB3 (Folien-Entstörkondensatoren / Class X1 / Vr 330Vac)
für das Simulations-Programm LTspice
besteht aus 2 Dateien :
TDK_B32911-6AB3.sub ASCII Datei:
Diese Datei enthält die aktuelle Bibliothek
die für die Simulation benötigt wird.
TDK_B32911-6AB3.asy Symbol Datei:
Diese Datei enthält die Grafik, die für
die Schaltplaneingabe über die grafische
Benutzeroberfläche benötigt wird.
LTspice IV:
1) Wechseln Sie in das Bibliotheksverzeichnis Ihrer LTspice
Installation:
C:/Programme/LTC/LTspiceIVII/lib
oder in ihr eigenenes Dokumente Verzeichnis:
<User>/Dokumente/LTspiceXVII/lib
2) Plazieren Sie die Bibliothek (TDK_B32911-6AB3.sub) in das
Verzeichnis sub
3) Die Symboldatei (TDK_B32911-6AB3.asy) legen Sie im Verzeichnis
sym/TDK ab (ggf. neu anlegen).
4) Nach dem Neustart von LTspice finden Sie die Bauelemente
unter Edit -> Component (F2) -> TDK -> TDK_B32911-6AB3
5) Zur Auswahl eines Bauteils dieser Bibliothek mit der rechten Maustaste
auf das Symbol klicken. Mit einem Doppelklick auf das "Value"
Feld neben der "Spice Model" Zeile das Auswahlmenü öffnen.
Hinweis
Zur Ermöglichung der Simulation wurde die Option TOPOLOGYCHECK=0
in die Bibliothek mit eingepflegt.