TDK Electronics · TDK Europe

Folien-Kondensatoren - Liesmich und Historie

Entstörung Y2 Serie: B3202*,LTspice

Historie

Historie zu SPICE-Bibliothek für LTspice (Linear Technologies)
für TDK Electronics AG : TDK_B32021-6.lib
Version 1.11
erzeugt am (Montag, 18. Oktober 2021 um 07:40:04 Uhr CEST)
-----------------------------------------------------------------------
Version 1.11
- LTspice Bibliothek korrigiert
-----------------------------------------------------------------------
Version 1.10
- ANSYS EM Symbole überarbeitet
- B32021-6 Serie aktualisiert (80 Bauelemente)
-----------------------------------------------------------------------
Version 1.01
- Beschreibungen aktualisiert
-----------------------------------------------------------------------
Version 1.00
- Bibliothek neu erstellt
B32021-6 Serie hinzugefügt (80 Bauelemente)
-----------------------------------------------------------------------

Liesmich

SPICE-Bibliothek für LTspice (Linear Technologies)
für TDK Electronics AG : TDK_B32021-6.lib
Version 1.11
erzeugt am (Montag, 18. Oktober 2021 um 07:40:04 Uhr CEST)
Diese SPICE-Bibliothek enthält alle Modelle für
Folien-Entstörkondensatoren / Class Y2 / Vr 300Vac
Diese linearen Modelle sind geeignet für DC, AC und
Transientensimulationen. Akkurate Ergebnisse sind nur
bis zur ersten Resonanzfrequenz geprüft. Werden die
Modelle außerhalb dieser Spezifikation eingesetzt, kann
das Verhalten erheblich von der Realität abweichen.
Die Modelle entsprechen dem Verhalten typischer
Bauelemente aus der Produktion. Bitte beachten Sie,
dass die realen Bauelemente im Bereich der im Daten-
buch angegebenen Toleranzen schwanken können.
Liste der Bauteile in der Bibliothek
(sortiert nach Sachnummern) :
B32021A3102K Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (1 nF +-10%)
B32021A3102M Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (1 nF +-20%)
B32021A3103M Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (10 nF +-20%)
B32021A3122M Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (1.2 nF +-20%)
B32021A3152K Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (1.5 nF +-10%)
B32021A3152M Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (1.5 nF +-20%)
B32021A3222K Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (2.2 nF +-10%)
B32021A3222M Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (2.2 nF +-20%)
B32021A3332K Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (3.3 nF +-10%)
B32021A3332M Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (3.3 nF +-20%)
B32021A3472K Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (4.7 nF +-10%)
B32021A3472M Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (4.7 nF +-20%)
B32021A3562K Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (5.6 nF +-10%)
B32021A3562M Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (5.6 nF +-20%)
B32021A3682K Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (6.8 nF +-10%)
B32021A3682M Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (6.8 nF +-20%)
B32021A3822M Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (8.2 nF +-20%)
B32022A3103K Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (10 nF +-10%)
B32022A3103M Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (10 nF +-20%)
B32022A3153K Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (15 nF +-10%)
B32022A3153M Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (15 nF +-20%)
B32022A3223M Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (22 nF +-20%)
B32022A3273K Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (27 nF +-10%)
B32022A3273M Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (27 nF +-20%)
B32022A3333K Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (33 nF +-10%)
B32022A3333M Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (33 nF +-20%)
B32022A3473M Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (47 nF +-20%)
B32022A3563K Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (56 nF +-10%)
B32022A3563M Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (56 nF +-20%)
B32022A3683M Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (68 nF +-20%)
B32022A3823M Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (82 nF +-20%)
B32022B3223K Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (22 nF +-10%)
B32022B3223M Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (22 nF +-20%)
B32022B3473K Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (47 nF +-10%)
B32022B3473M Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (47 nF +-20%)
B32023A3104M Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (100 nF +-20%)
B32023A3154M Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (150 nF +-20%)
B32023A3224M Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (220 nF +-20%)
B32023A3334M Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (330 nF +-20%)
B32023A3394M Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (390 nF +-20%)
B32023A3473K Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (47 nF +-10%)
B32023A3473M Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (47 nF +-20%)
B32023A3683K Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (68 nF +-10%)
B32023A3683M Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (68 nF +-20%)
B32023B3104K Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (100 nF +-10%)
B32023B3104M Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (100 nF +-20%)
B32023B3154K Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (150 nF +-10%)
B32023B3154M Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (150 nF +-20%)
B32023B3224K Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (220 nF +-10%)
B32023B3224M Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (220 nF +-20%)
B32023B3683M Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (68 nF +-20%)
B32024A3105M Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (1 uF +-20%)
B32024A3154M Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (150 nF +-20%)
B32024A3224M Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (220 nF +-20%)
B32024A3334M Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (330 nF +-20%)
B32024A3474M Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (470 nF +-20%)
B32024A3564M Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (560 nF +-20%)
B32024A3684M Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (680 nF +-20%)
B32024B3224K Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (220 nF +-10%)
B32024B3334K Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (330 nF +-10%)
B32024B3334M Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (330 nF +-20%)
B32024B3474K Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (470 nF +-10%)
B32024B3474M Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (470 nF +-20%)
B32024B3684K Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (680 nF +-10%)
B32024B3684M Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (680 nF +-20%)
B32024C3474K Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (470 nF +-10%)
B32024C3474M Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (470 nF +-20%)
B32024C3684K Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (680 nF +-10%)
B32024C3684M Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (680 nF +-20%)
B32026A3105M Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (1 uF +-20%)
B32026A3334M Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (330 nF +-20%)
B32026A3474K Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (470 nF +-10%)
B32026A3474M Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (470 nF +-20%)
B32026A3564M Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (560 nF +-20%)
B32026A3684M Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (680 nF +-20%)
B32026A3824M Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (820 nF +-20%)
B32026B3105K Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (1 uF +-10%)
B32026B3105M Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (1 uF +-20%)
B32026B3824K Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (820 nF +-10%)
B32026B3824M Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (820 nF +-20%)
Installation der TDK_B32021-6 Modell Bibliothek
===============================================================
Die Modell Bibliothek für TDK_B32021-6 (Folien-Entstörkondensatoren / Class Y2 / Vr 300Vac)
für das Simulations-Programm LTspice
besteht aus 2 Dateien :
TDK_B32021-6.sub ASCII Datei:
Diese Datei enthält die aktuelle Bibliothek
die für die Simulation benötigt wird.
TDK_B32021-6.asy Symbol Datei:
Diese Datei enthält die Grafik, die für
die Schaltplaneingabe über die grafische
Benutzeroberfläche benötigt wird.
LTspice IV:
1) Wechseln Sie in das Bibliotheksverzeichnis Ihrer LTspice
Installation:
C:/Programme/LTC/LTspiceIVII/lib
oder in ihr eigenenes Dokumente Verzeichnis:
<User>/Dokumente/LTspiceXVII/lib
2) Plazieren Sie die Bibliothek (TDK_B32021-6.sub) in das
Verzeichnis sub
3) Die Symboldatei (TDK_B32021-6.asy) legen Sie im Verzeichnis
sym/TDK ab (ggf. neu anlegen).
4) Nach dem Neustart von LTspice finden Sie die Bauelemente
unter Edit -> Component (F2) -> TDK -> TDK_B32021-6
5) Zur Auswahl eines Bauteils dieser Bibliothek mit der rechten Maustaste
auf das Symbol klicken. Mit einem Doppelklick auf das "Value"
Feld neben der "Spice Model" Zeile das Auswahlmenü öffnen.
Hinweis
Zur Ermöglichung der Simulation wurde die Option TOPOLOGYCHECK=0
in die Bibliothek mit eingepflegt.