Entstörung Y2 Serie: B3202*,PSpice
Historie
Historie zu SPICE-Bibliothek für PSPICE (Orcad)
für TDK Electronics AG : TDK_B32021-6.lib
Version 1.11
erzeugt am (Montag, 18. Oktober 2021 um 07:40:01 Uhr CEST)
-----------------------------------------------------------------------
Version 1.11
- LTspice Bibliothek korrigiert
-----------------------------------------------------------------------
Version 1.10
- ANSYS EM Symbole überarbeitet
- B32021-6 Serie aktualisiert (80 Bauelemente)
-----------------------------------------------------------------------
Version 1.01
- Beschreibungen aktualisiert
-----------------------------------------------------------------------
Version 1.00
- Bibliothek neu erstellt
B32021-6 Serie hinzugefügt (80 Bauelemente)
-----------------------------------------------------------------------
Liesmich
SPICE-Bibliothek für PSPICE (Orcad)
für TDK Electronics AG : TDK_B32021-6.lib
Version 1.11
erzeugt am (Montag, 18. Oktober 2021 um 07:40:01 Uhr CEST)
Diese SPICE-Bibliothek enthält alle Modelle für
Folien-Entstörkondensatoren / Class Y2 / Vr 300Vac
Diese linearen Modelle sind geeignet für DC, AC und
Transientensimulationen. Akkurate Ergebnisse sind nur
bis zur ersten Resonanzfrequenz geprüft. Werden die
Modelle außerhalb dieser Spezifikation eingesetzt, kann
das Verhalten erheblich von der Realität abweichen.
Die Modelle entsprechen dem Verhalten typischer
Bauelemente aus der Produktion. Bitte beachten Sie,
dass die realen Bauelemente im Bereich der im Daten-
buch angegebenen Toleranzen schwanken können.
Liste der Bauteile in der Bibliothek
(sortiert nach Sachnummern) :
B32021A3102K Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (1 nF +-10%)
B32021A3102M Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (1 nF +-20%)
B32021A3103M Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (10 nF +-20%)
B32021A3122M Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (1.2 nF +-20%)
B32021A3152K Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (1.5 nF +-10%)
B32021A3152M Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (1.5 nF +-20%)
B32021A3222K Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (2.2 nF +-10%)
B32021A3222M Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (2.2 nF +-20%)
B32021A3332K Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (3.3 nF +-10%)
B32021A3332M Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (3.3 nF +-20%)
B32021A3472K Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (4.7 nF +-10%)
B32021A3472M Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (4.7 nF +-20%)
B32021A3562K Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (5.6 nF +-10%)
B32021A3562M Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (5.6 nF +-20%)
B32021A3682K Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (6.8 nF +-10%)
B32021A3682M Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (6.8 nF +-20%)
B32021A3822M Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (8.2 nF +-20%)
B32022A3103K Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (10 nF +-10%)
B32022A3103M Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (10 nF +-20%)
B32022A3153K Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (15 nF +-10%)
B32022A3153M Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (15 nF +-20%)
B32022A3223M Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (22 nF +-20%)
B32022A3273K Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (27 nF +-10%)
B32022A3273M Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (27 nF +-20%)
B32022A3333K Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (33 nF +-10%)
B32022A3333M Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (33 nF +-20%)
B32022A3473M Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (47 nF +-20%)
B32022A3563K Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (56 nF +-10%)
B32022A3563M Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (56 nF +-20%)
B32022A3683M Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (68 nF +-20%)
B32022A3823M Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (82 nF +-20%)
B32022B3223K Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (22 nF +-10%)
B32022B3223M Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (22 nF +-20%)
B32022B3473K Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (47 nF +-10%)
B32022B3473M Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (47 nF +-20%)
B32023A3104M Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (100 nF +-20%)
B32023A3154M Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (150 nF +-20%)
B32023A3224M Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (220 nF +-20%)
B32023A3334M Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (330 nF +-20%)
B32023A3394M Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (390 nF +-20%)
B32023A3473K Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (47 nF +-10%)
B32023A3473M Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (47 nF +-20%)
B32023A3683K Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (68 nF +-10%)
B32023A3683M Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (68 nF +-20%)
B32023B3104K Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (100 nF +-10%)
B32023B3104M Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (100 nF +-20%)
B32023B3154K Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (150 nF +-10%)
B32023B3154M Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (150 nF +-20%)
B32023B3224K Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (220 nF +-10%)
B32023B3224M Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (220 nF +-20%)
B32023B3683M Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (68 nF +-20%)
B32024A3105M Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (1 uF +-20%)
B32024A3154M Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (150 nF +-20%)
B32024A3224M Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (220 nF +-20%)
B32024A3334M Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (330 nF +-20%)
B32024A3474M Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (470 nF +-20%)
B32024A3564M Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (560 nF +-20%)
B32024A3684M Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (680 nF +-20%)
B32024B3224K Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (220 nF +-10%)
B32024B3334K Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (330 nF +-10%)
B32024B3334M Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (330 nF +-20%)
B32024B3474K Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (470 nF +-10%)
B32024B3474M Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (470 nF +-20%)
B32024B3684K Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (680 nF +-10%)
B32024B3684M Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (680 nF +-20%)
B32024C3474K Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (470 nF +-10%)
B32024C3474M Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (470 nF +-20%)
B32024C3684K Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (680 nF +-10%)
B32024C3684M Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (680 nF +-20%)
B32026A3105M Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (1 uF +-20%)
B32026A3334M Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (330 nF +-20%)
B32026A3474K Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (470 nF +-10%)
B32026A3474M Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (470 nF +-20%)
B32026A3564M Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (560 nF +-20%)
B32026A3684M Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (680 nF +-20%)
B32026A3824M Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (820 nF +-20%)
B32026B3105K Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (1 uF +-10%)
B32026B3105M Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (1 uF +-20%)
B32026B3824K Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (820 nF +-10%)
B32026B3824M Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (820 nF +-20%)
Installation der TDK_B32021-6 Modell Bibliothek
===============================================================
Die Modell Bibliothek für TDK_B32021-6 (Folien-Entstörkondensatoren / Class Y2 / Vr 300Vac)
für das Simulations-Programm PSpice Schematics ab Version 6.1
bzw. Cadence ORCAD Capture besteht aus drei Dateien :
TDK_B32021-6.LIB ASCII Datei:
Diese Datei enthält die aktuelle Bibliothek
die für die Simulation benötigt wird.
TDK_B32021-6.SLB Symbol Datei:
Diese Datei enthält die Informationen zur
Anschlußkonfiguration und der Grafik, die für
die Schaltplaneingabe über die grafische
Benutzeroberfläche (Schematics) benötigt wird.
TDK_B32021-6.OLB Symbol Datei:
Diese Datei enthält die Informationen zur
Anschlußkonfiguration und der Grafik, die für
die Schaltplaneingabe über die grafische
Benutzeroberfläche (Orcad Capture) benötigt wird.
Zum Installieren kopieren Sie die obigen Dateien in ein
ORCAD Arbeitsverzeichnis (z.B. \LIB oder \UserLib)
PSpice Schematics:
Die Bibliotheks-Dateien müssen dann unter PSpice Schematics
aktiviert werden:
Die einzelnen Schritte für die Installation sind:
1. Starten Sie PSpice
Installieren Sie die Bibliotheks-Datei TDK_B32021-6.lib als
permanente Bibliothek:
("ADD LIBRARY*") in Untermenü (version 9.1)
ANALYSIS -> LIBRARY AND INCLUDE FILES ...
BROWSE.. (TDK_B32021-6.LIB auswählen)
.. ADD*
.. OK
Achtung : Wenn Sie die Bibliothek ohne Stern ("*")
hinzufügen, haben Sie die Bibliothek nur für
die laufende Sitzung aktiviert.
2. Installieren der Symbol-Datei TDK_B32021-6.SLB für die grafische
Oberfläche "Schematics" in Untermenü
OPTIONS -> EDITOR CONFIGURATION -> LIBRARY SETTINGS
BROWSE.. (TDK_B32021-6.LIB auswählen) .. ADD* .. OK
ORCAD Capture:
Die Bibliotheks-Dateien müssen unter ORCAD Capture
eingebunden werden:
Die einzelnen Schritte für die Installation sind:
1. Starten Sie ORCAD Capture
Übersetzen Sie die Bibliotheksdateien TDK_B32021-6.SLB und
TDK_B32021-6.LIB als ORCAD Bibliothek (TDK_B32021-6.OLB und
TDK_B32021-6.OPJ):
FILE -> Import Design -> PSpice -> Open ...
BROWSE.. (TDK_B32021-6.SLB auswählen)
.. OK (version 10.5)
2. Hinzufügen der Bauelemente in Ihr Projekt:
Öffnen Ihres Projektes -> Öffnen einer Schematic
PLACE -> PART... -> Add Library...
(TDK_B32021-6.OLB auswählen)
mit OK ausgewähltes Bauteil platzieren.
3. Installieren der Bibliothek TDK_B32021-6.LIB für die Simulation:
PSPICE -> Edit Simulation Profile -> Configuration
Files -> Category Library
BROWSE.. (TDK_B32021-6.LIB auswählen)
ADD as Global/to Design
OK