Entstörung X2 Serie: B3293*,HSPICE
Historie
Historie zu SPICE-Bibliothek für HSPICE (Synopsis)
für TDK Electronics AG : TDK_B32932-6.lib
Version 1.11
erzeugt am (Montag, 18. Oktober 2021 um 13:54:59 Uhr CEST)
-----------------------------------------------------------------------
Version 1.11
- LTspice Bibliothek korrigiert
-----------------------------------------------------------------------
Version 1.10
- ANSYS EM Symbole überarbeitet
B32932-6 Serie aktualisiert (56 Bauelemente)
-----------------------------------------------------------------------
Version 1.01
- Beschreibungen aktualisiert
-----------------------------------------------------------------------
Version 1.00
- Bibliothek neu erstellt
B32932-6 Serie hinzugefügt (56 Bauelemente)
-----------------------------------------------------------------------
Liesmich
SPICE-Bibliothek für HSPICE (Synopsis)
für TDK Electronics AG : TDK_B32932-6.lib
Version 1.11
erzeugt am (Montag, 18. Oktober 2021 um 13:54:59 Uhr CEST)
Diese SPICE-Bibliothek enthält alle Modelle für
Folien-Entstörkondensatoren / Class X2 / Vr 305Vac
Diese linearen Modelle sind geeignet für DC, AC und
Transientensimulationen. Akkurate Ergebnisse sind nur
bis zur ersten Resonanzfrequenz geprüft. Werden die
Modelle außerhalb dieser Spezifikation eingesetzt, kann
das Verhalten erheblich von der Realität abweichen.
Die Modelle entsprechen dem Verhalten typischer
Bauelemente aus der Produktion. Bitte beachten Sie,
dass die realen Bauelemente im Bereich der im Daten-
buch angegebenen Toleranzen schwanken können.
Liste der Bauteile in der Bibliothek
(sortiert nach Sachnummern) :
B32932A3104K Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 305Vac (100 nF +-10%)
B32932A3104M Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 305Vac (100 nF +-20%)
B32932A3154K Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 305Vac (150 nF +-10%)
B32932A3154M Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 305Vac (150 nF +-20%)
B32932A3224K Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 305Vac (220 nF +-10%)
B32932A3224M Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 305Vac (220 nF +-20%)
B32932A3334K Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 305Vac (330 nF +-10%)
B32932A3334M Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 305Vac (330 nF +-20%)
B32932A3473K Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 305Vac (47 nF +-10%)
B32932A3473M Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 305Vac (47 nF +-20%)
B32932A3474M Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 305Vac (470 nF +-20%)
B32932A3683K Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 305Vac (68 nF +-10%)
B32932A3683M Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 305Vac (68 nF +-20%)
B32933A3104K Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 305Vac (100 nF +-10%)
B32933A3104M Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 305Vac (100 nF +-20%)
B32933A3105M Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 305Vac (1 uF +-20%)
B32933A3154K Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 305Vac (150 nF +-10%)
B32933A3154M Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 305Vac (150 nF +-20%)
B32933A3155K Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 305Vac (1.5 uF +-10%)
B32933A3155M Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 305Vac (1.5 uF +-20%)
B32933A3224K Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 305Vac (220 nF +-10%)
B32933A3224M Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 305Vac (220 nF +-20%)
B32933A3334K Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 305Vac (330 nF +-10%)
B32933A3334M Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 305Vac (330 nF +-20%)
B32933A3474M Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 305Vac (470 nF +-20%)
B32933A3564K Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 305Vac (560 nF +-10%)
B32933A3564M Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 305Vac (560 nF +-20%)
B32933A3684K Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 305Vac (680 nF +-10%)
B32933A3684M Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 305Vac (680 nF +-20%)
B32933A3824K Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 305Vac (820 nF +-10%)
B32933A3824M Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 305Vac (820 nF +-20%)
B32933B3105K Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 305Vac (1 uF +-10%)
B32933B3105M Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 305Vac (1 uF +-20%)
B32933B3474K Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 305Vac (470 nF +-10%)
B32933B3474M Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 305Vac (470 nF +-20%)
B32934A3105M Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 305Vac (1 uF +-20%)
B32934A3474K Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 305Vac (470 nF +-10%)
B32934A3474M Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 305Vac (470 nF +-20%)
B32934A3564K Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 305Vac (560 nF +-10%)
B32934A3564M Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 305Vac (560 nF +-20%)
B32934A3684K Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 305Vac (680 nF +-10%)
B32934A3684M Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 305Vac (680 nF +-20%)
B32934A3824K Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 305Vac (820 nF +-10%)
B32934A3824M Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 305Vac (820 nF +-20%)
B32934B3105K Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 305Vac (1 uF +-10%)
B32934B3105M Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 305Vac (1 uF +-20%)
B32934B3155M Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 305Vac (1.5 uF +-20%)
B32934B3225K Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 305Vac (2.2 uF +-10%)
B32934D3155K Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 305Vac (1.5 uF +-10%)
B32934D3155M Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 305Vac (1.5 uF +-20%)
B32936A3105K Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 305Vac (1 uF +-10%)
B32936A3105M Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 305Vac (1 uF +-20%)
B32936A3155K Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 305Vac (1.5 uF +-10%)
B32936A3155M Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 305Vac (1.5 uF +-20%)
B32936A3225K Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 305Vac (2.2 uF +-10%)
B32936A3225M Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 305Vac (2.2 uF +-20%)
Installation der TDK_B32932-6 Modell Bibliothek
===============================================================
Die Modell Bibliothek für TDK_B32932-6 (Folien-Entstörkondensatoren / Class X2 / Vr 305Vac)
für das Simulations-Programm HSPICE von Synopsys
besteht aus 1 Datei :
TDK_B32932-6.LIB ASCII Datei:
Diese Datei enthält die aktuelle Bibliothek
die für die Simulation benötigt wird.
Zum Installieren kopieren Sie die obige Datei in ein
beliebiges Verzeichnis auf Ihrem Rechner.
Beachten Sie bitte die Hinweise in dieser "Liesmich.txt"-Datei.
Um die Modelle aus dieser Bibliothek zu benutzen, müssen Sie
lediglich ein Include-Kommando in ihre Netzknotenliste
einfügen :
Beispiel :
.INC "/usr/benutzername/spice/TDK_B32932-6.lib"
.param .....
.....
Die einzelnen Bauteile werden als Subcircuits eingebunden.
Die Anschlüsse sind dabei wie folgt geordnet:
Beispiel :
xmeineinduktivitaet eingang ausgang B82422...
xmeinedatenleitungsdrossel eingang1 eingang2 ausgang1 ausgang2 B82789...