TDK Electronics · TDK Europe

Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren

11. Dezember 2025

TDK stellt vibrationsfeste Hybrid-Polymer-Elektrolyt-Kondensatoren für Automobil- und Industrie-Anwendungen vor

 Bild_Teaser_grau_de

Die TDK Corporation erweitert ihre Baureihe B409x an SMD-Hybrid-Polymer-Elektrolyt-Kondensatoren um Typen, die mechanischen Schwingungen bis zu 30 g (MIL-STD-202, Method 204) standhalten. Dem dienen vier Schenkel, die aus der Grundplatte des Bauelements hervorragen und den Kondensatorbecher mechanisch stabilisieren. Diese Baureihe hat das Suffix 100 (Standardtypen: 000) und wird vor allem in anspruchsvollen Automotive- und Industrie-Anwendungen eingesetzt.

Die Bauelemente für die Oberflächenmontage sind in verschiedenen Nennspannungen zwischen 25 V und 80 V und Kapazitäten von 56 µF bis 1100 µF verfügbar. Ihr Durchmesser beträgt 10 mm, ihre Höhe reicht von 10,2 mm bis 16,8 mm, und sie decken einen Temperaturbereich von -55 °C bis +105 °C (B40950) und bis zu +150 °C (B40910) ab. Aufgrund des Polymers bietet die Serie B409x einen niedrigen ESR von 10 mΩ bis 33 mΩ und kann Brummströme (Ripple Currents) von 2,8 A bis 5,8 A bewältigen. Ihre Brauchbarkeitsdauer beträgt mehr als 4000 h bei +125 °C unter Nennspannung und Nenn-Brummstrom, nur bei der Industrie-Serie B40950 liegt dieser Wert bei mehr als 10.000 h bei +105 °C unter Nennbedingungen.

Das webbasierte AlCap Tool berechnet schnell und einfach die tatsächliche Lebensdauer unter anwendungsspezifischen Bedingungen.

Eigenschaften & Anwendungen

Hauptanwendungsgebiete

  • Automobil-Elektronik (z. B. Servolenkung, DC/DC-Wandler, Kühlgebläse, Wasser- und Ölpumpen, Bremsen)
  • Industrie-Elektronik (z. B. GPUs, Roboter, E-Bikes, E-Scooter und Elektrowerkzeuge)


     

Haupteigenschaften und -vorteile

  • Miniaturisierte Abmessungen
  • Brauchbarkeitsdauer: 4000 h bei +125 °C, B40950: 10.000 h bei +105 °C
  • Hohe Ripplestrom-Belastbarkeit
  • Niedriger ESR über den Temperaturbereich von bis zu +150 °C
  • Standard (Suffix 000) und vibrationsfeste Ausführungen (Suffix 100) verfügbar (MIL-STD-202, Method 204)
    Vibrationsfestigkeit: 30 g (vibrationsfeste Serie), 5 g (Standardreihe)
  • Oberflächenmontierbar und geeignet für Reflow-Lötverfahren
  • RoHS-kompatibel

     

Kenndaten

Bestellnummer

Bemessungskapazität
[µF]

Nennspannung
[V]

ESR [mΩ] 
(100 kHz, +20 °C)

Temperaturbereich
[°C]

B40900*

270 … 750

25 … 35

13 … 20

-55 … +125

B40910*

56 … 750

25 … 80

10 … 30

-55 … +150

B40920*

330 … 820

25 … 35

13 … 20

-55 … +125

B40921*

390 … 1100

25 … 35

13 … 20

-55 … +125

B40921*

390 … 1100

25 … 35

13 … 20

-55 … +125

B40930*

330 … 820

25 … 35

13 … 20

-55 … +145

B40940*

82 … 270

50 … 63

15 … 30

-55 … +145

B40950*

56 … 1000

25 … 80

15 … 33

-40 … +105

 

Weitere Informationen über die Produkte finden Sie unter www.tdk-electronics.tdk.com/de/smd_capacitors oder im TDK Product Center.

 



Über die TDK Corporation

TDK Corporation (TSE:6762) ist ein globales Technologieunternehmen und Innovationsführer in der Elektronikindustrie mit Sitz in Tokio, Japan. Unter der Tagline „In Everything, Better“ strebt TDK danach, eine bessere Zukunft in allen Bereichen des Lebens, der Industrie und der Gesellschaft zu verwirklichen. Seit über 90 Jahren prägt TDK die Welt von innen heraus: von den bahnbrechenden Ferritkernen über Audio- und Videokassetten, die eine Ära geprägt haben, bis hin zu fortschrittlichen Komponenten, Sensoren und Batterien, die das digitale Zeitalter vorantreiben und den Weg in eine nachhaltigere Zukunft weisen. Vereint durch den TDK Venture Spirit - eine Start-up-Mentalität, die auf Visionen, Mut und gegenseitigem Vertrauen basiert - streben unsere leidenschaftlichen TDK-Teams weltweit nach Besserem: für uns als Beschäftigte und als Unternehmen, für unsere Kundinnen und Kunden, unsere Geschäftspartner und die Welt insgesamt.Heute sind die hochmodernen Technologien von TDK in allen Bereichen des modernen Lebens zu finden, von industriellen Anwendungen über Energiesysteme und Elektrofahrzeuge bis hin zu Smartphones und Gaming. Das umfassende, innovationsgetriebene Portfolio von TDK umfasst modernste passive Bauelemente, Sensoren und Sensorsysteme, Stromversorgungen, Lithium-Ionen- und Festkörperbatterien, Magnetköpfe, KI- und Unternehmenssoftwarelösungen und vieles mehr – darunter zahlreiche marktführende Produkte. Diese werden unter den Produktmarken TDK, EPCOS, InvenSense, Micronas, Tronics, TDK-Lambda, TDK SensEI und ATL vermarktet. TDK definiert das KI-Ökosystem als strategischen Schwerpunkt und nutzt sein globales Netzwerk in den Bereichen Automobil, Informations- und Kommunikationstechnologie sowie Industrieausrüstung, um sein Geschäft in einer Vielzahl von Bereichen auszubauen. Im Geschäftsjahr 2025 erzielte TDK einen Gesamtumsatz von 14,4 Milliarden US-Dollar und beschäftigte weltweit rund 105.000 Mitarbeiter.

 


Media Contact

Ralf Higgelke TDK Electronics AG Telefon +49 89 54020-1378 Kontakt aufnehmen
Frank Trampnau TDK Management Services GmbH Telefon +49 211 9077-127 Kontakt aufnehmen
Pierre Gazull Tronic's Microsystems SA Telefon +33 04 76 97 94 54 Kontakt aufnehmen

Informiert bleiben

Presse-Newsletter

Wir informieren Sie gerne per E-Mail. Bitte beachten Sie, dass dieser Service Journalisten vorbehalten ist.

Registrieren

Soziale Medien

Folgen Sie uns auf

LinkedIn Twitter Xing