TDK Electronics · TDK Europe

Überspannungsschutz

2. Dezember 2025

TDK präsentiert neue Einschaltstrombegrenzer für bis zu 35 A und 750 J in Hochleistungsanwendungen

 Bild_Teaser_grau_de

Die TDK Corporation stellt die neuen Einschaltstrombegrenzer der S-Serie vor. Diese umfassen die Heißleiter-Familien S30 (Bestellnummer: B57130S0*M000) und S36 (B57136S0*M100). Mit maximalen Dauerströmen von bis zu 35 A und einer Energie-Absorptionsfähigkeit von bis zu 750 J sind die Bauelemente für leistungsstarke Anwendungen optimiert, bei denen Einschaltströme zuverlässig begrenzt werden müssen. Typische Anwendungen sind getaktete Stromversorgungen, Frequenzumrichter, Photovoltaik-Umrichter, unterbrechungsfreie Stromversorgungen und Antriebe mit Sanftanlauf.

Während die Baureihe S30 einen Scheibendurchmesser von 30 mm, ein Rastermaß von 7,5 mm und eine maximale Belastbarkeit von 19 W aufweist, erweitert die größere Baureihe S36 (Scheibendurchmesser 36 mm; Rastermaß 19 mm) diese Belastbarkeit auf 25 W. Beide Varianten sind für eine breite Klimakategorie von 55/170/21 (IEC 60068-1) ausgelegt. Je nach Typ decken die Bauelemente Widerstandswerte von 2 Ω bis 20 Ω, zulässige Kapazitäten bis zu 13.050 µF bei 240 V (AC) und Dauerströme von 10 A bis 35 A ab.

Dank ihrer stabilen Performance bei geringem Leistungsverlust im Dauerbetrieb helfen die neuen Serien S30 und S36 Entwicklern, den Wirkungsgrad zu verbessern und höhere Energiestandards zu erfüllen. Im Vergleich zu herkömmlichen Lösungen mit festen Leistungswiderständen und Relais können Nutzer ihre Energiekosten senken.

TDK bietet ein webbasiertes NTC-ICL-Auswahltool an, das Anwendern die passenden Bauelemente für ihre Anwendungen empfiehlt.

Eigenschaften & Anwendungen

Hauptanwendungsgebiete

Einschaltstrombegrenzung, z. B. in

  • getakteten Stromversorgungen
  • Frequenzumrichtern
  • Photovoltaik-Umrichtern
  • unterbrechungsfreien Stromversorgungen
  • Softstart-Motoren
     

Haupteigenschaften und -vorteile

  • Bedrahtete und beschichtete Heißleiter
  • Verzinnter Kupferdraht
  • Flammhemmende Beschichtung gemäß UL 94 V-0
  • Hohe elektrische Stabilität

Kenndaten

Bestellnummer

Basis-Widerstand bei +25 °C (R25) [Ω]

Maximaler Strom (Imax) [A]

Maximale Energie (Emax) [J]

Minimaler Widerstand bei Imax (Rmin) [Ω]

B57130S0*M0002 … 1512 … 25200 … 3000.027 … 0.114
B57136S0*M1002 … 2010 … 35500 … 7500.020 … 0.190

 

Weitere Informationen über die Produkte finden Sie unter www.tdk-electronics.tdk.com/de/ntc_icl.

 



Über die TDK Corporation

TDK Corporation (TSE:6762) ist ein globales Technologieunternehmen und Innovationsführer in der Elektronikindustrie mit Sitz in Tokio, Japan. Unter der Tagline „In Everything, Better“ strebt TDK danach, eine bessere Zukunft in allen Bereichen des Lebens, der Industrie und der Gesellschaft zu verwirklichen. Seit über 90 Jahren prägt TDK die Welt von innen heraus: von den bahnbrechenden Ferritkernen über Audio- und Videokassetten, die eine Ära geprägt haben, bis hin zu fortschrittlichen Komponenten, Sensoren und Batterien, die das digitale Zeitalter vorantreiben und den Weg in eine nachhaltigere Zukunft weisen. Vereint durch den TDK Venture Spirit - eine Start-up-Mentalität, die auf Visionen, Mut und gegenseitigem Vertrauen basiert - streben unsere leidenschaftlichen TDK-Teams weltweit nach Besserem: für uns als Beschäftigte und als Unternehmen, für unsere Kundinnen und Kunden, unsere Geschäftspartner und die Welt insgesamt.Heute sind die hochmodernen Technologien von TDK in allen Bereichen des modernen Lebens zu finden, von industriellen Anwendungen über Energiesysteme und Elektrofahrzeuge bis hin zu Smartphones und Gaming. Das umfassende, innovationsgetriebene Portfolio von TDK umfasst modernste passive Bauelemente, Sensoren und Sensorsysteme, Stromversorgungen, Lithium-Ionen- und Festkörperbatterien, Magnetköpfe, KI- und Unternehmenssoftwarelösungen und vieles mehr – darunter zahlreiche marktführende Produkte. Diese werden unter den Produktmarken TDK, EPCOS, InvenSense, Micronas, Tronics, TDK-Lambda, TDK SensEI und ATL vermarktet. TDK definiert das KI-Ökosystem als strategischen Schwerpunkt und nutzt sein globales Netzwerk in den Bereichen Automobil, Informations- und Kommunikationstechnologie sowie Industrieausrüstung, um sein Geschäft in einer Vielzahl von Bereichen auszubauen. Im Geschäftsjahr 2025 erzielte TDK einen Gesamtumsatz von 14,4 Milliarden US-Dollar und beschäftigte weltweit rund 105.000 Mitarbeiter.

 


Media Contact

Uli Pecher | Head of Public Relations TDK Electronics AG Telefon +49 89 54020-2244 Kontakt aufnehmen
Ralf Higgelke | Product Communication TDK Electronics AG Telefon +49 89 54020-1378 Kontakt aufnehmen
Pierre Gazull Tronic's Microsystems SA Telefon +33 04 76 97 94 54 Kontakt aufnehmen

Informiert bleiben

Presse-Newsletter

Wir informieren Sie gerne per E-Mail. Bitte beachten Sie, dass dieser Service Journalisten vorbehalten ist.

Registrieren

Soziale Medien

Folgen Sie uns auf

LinkedIn Twitter Xing