TDK Electronics · TDK Europe

PTC-Thermistoren Heizelemente für 230 V-Anwendungen

 PTC Thermistors Heating Elements for 230 V Apps

Wesentliche Merkmale

  • Selbstregulierende keramische Heizelemente für 230 V-Anwendungen
  • Die Heizleistung passt sich automatisch den thermischen Umgebungsbedingungen an.
  • RoHS-kompatibel
  • Entwickelt für Druck-Kontakte

Bestellnummer: B59005Z0999A099

Für weitere Informationen laden Sie bitte das Musterkit PDF herunter oder bestellen Sie dieses bei unseren Distributoren.

Bestellen bei Mouser Bestellen bei Digi-Key Download

Trefferanzahl: 9
PDF Inventory Bauform Nennwiderstand (Ohm) Max. Betriebsspannung (V) Max width (mm) Anwendung/Kategorie VDE Zulassung UL Zulassung für UL1434 IECQ gemäß IEC 60738­1 CSA Zulassung Baugröße (EIA) Rastermaß (mm) Nennstrom bei 25°C (mA) Max. Schaltstrom(A) Max. Überspannung (V AC) Max. Zwischenspannung (V DC) Durchbruchspannung (V) Heat capacity (J/K) Gehäuse Max. Höhe(mm) Min. Widerstand (Ohm) Max. Durchmesser (mm) Max. Strom(A) Width (mm) Mess­temperatur (°C) Oberflächen­Temperatur (°C) Bestellnummer Type
Rectangular, 230 V 700 265 - Heating elements - - - - - - - - - - - - - - 100 - - - - 145 B59102R0110A010 R102
Rectangular, 230 V 700 265 - Heating elements - - - - - - - - - - - - - - 66 - - - - 205 B59102R0180A010 R102
Rectangular, 230 V 700 265 - Heating elements - - - - - - - - - - - - - - 130 - - - - 115 B59102R0070A010 R102
Rectangular, 230 V 1300 265 - Heating elements - - - - - - - - - - - - - - 85 - - - - 280 B59102R0270A010 R102
Rectangular, 230 V 700 265 - Heating elements - - - - - - - - - - - - - - 105 - - - - 160 B59102R0130A010 R102
Rectangular, 230 V 700 265 - Heating elements - - - - - - - - - - - - - - 90 - - - - 180 B59102R0150A010 R102
Rectangular, 230 V 1000 265 - Heating elements - - - - - - - - - - - - - - 80 - - - - 240 B59102R0220A010 R102
Rectangular, 230 V 700 265 - Heating elements - - - - - - - - - - - - - - 225 - - - - 100 B59102R0050A010 R102
Disk shaped, 230 V 4200 265 - Heating elements - - - - - - - - - - - - - - 700 - - - - 170 B59053A0150A010 A53
Download all marked data sheets as zip file or export the search results in MS Excel format