TDK Electronics · TDK Europe

PTC-Thermistoren Heizelemente für 12 V-Anwendungen

 PTC Thermistors Heating Elements for 12 V Apps

Wesentliche Merkmale

  • Selbstregulierende keramische Heizelemente für 12 V-Anwendungen
  • Die Heizleistung passt sich automatisch den thermischen Umgebungsbedingungen an.
  • RoHS-kompatibel
  • Entwickelt für Druck-Kontakte

Bestellnummer: B59004Z0999A199

Für weitere Informationen laden Sie bitte das Musterkit PDF herunter oder bestellen Sie dieses bei unseren Distributoren.

Bestellen bei Mouser Bestellen bei Digi-Key Download

Trefferanzahl: 12
PDF Inventory Bauform Nennwiderstand (Ohm) Max. Betriebsspannung (V) Max width (mm) Anwendung/Kategorie VDE Zulassung UL Zulassung für UL1434 IECQ gemäß IEC 60738­1 CSA Zulassung Baugröße (EIA) Rastermaß (mm) Nennstrom bei 25°C (mA) Max. Schaltstrom(A) Max. Überspannung (V AC) Max. Zwischenspannung (V DC) Durchbruchspannung (V) Heat capacity (J/K) Gehäuse Max. Höhe(mm) Min. Widerstand (Ohm) Max. Durchmesser (mm) Max. Strom(A) Width (mm) Mess­temperatur (°C) Oberflächen­Temperatur (°C) Bestellnummer Type
Disk shaped, 12 V 9 30 - Heating elements - - - - - - - - - - - - - - 4 - - - - 95 B59060A0080A010 A60
Disk shaped, 12 V ≥320 30 - Heating elements - - - - - - - - - - - - - - 20 - - - - 40 B59060A0000A010 A60
Disk shaped, 12 V 9 30 - Heating elements - - - - - - - - - - - - - - 4 - - - - 140 B59060A0120A010 A60
Disk shaped, 12 V 9 30 - Heating elements - - - - - - - - - - - - - - 3 - - - - 185 B59060A0180A010 A60
Rectangular, 12 V 3.2 24 - Heating elements - - - - - - - - - - - - - - 0.75 - - - - 180 B59041R0160A010 R41
Disk shaped, 12 V 9 30 - Heating elements - - - - - - - - - - - - - - 4 - - - - 70 B59060A0040A010 A60
Disk shaped, 12 V 9 30 - Heating elements - - - - - - - - - - - - - - 5 - - - - 80 B59060A0060A010 A60
Rectangular, 12 V 3.2 24 - Heating elements - - - - - - - - - - - - - - 0.75 - - - - 200 B59041R0180A010 R41
Disk shaped, 12 V 9 30 - Heating elements - - - - - - - - - - - - - - 3 - - - - 165 B59060A0160A010 A60
Rectangular, 12 V 6.4 24 - Heating elements - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - 230 B59041R0220A010 R41
Rectangular, 12 V 3.2 24 - Heating elements - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - 105 B59041R0080A010 R41
Rectangular, 12 V 3.2 24 - Heating elements - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - 145 B59041R0120A010 R41
Download all marked data sheets as zip file or export the search results in MS Excel format