TDK Electronics · TDK Europe

Einschaltstrombegrenzer Selbstschützende PTC-Widerstände

 PTC InrushCurrentLimiters Image

Wesentliche Merkmale

  • Selbstschützende PTC-Einschaltstrombegrenzer können als Ladewiderstände in Stromversorgungen eingesetzt werden.
  • Alternative zu Festwiderständen als Ladewiderstände
  • Für hohe Impulsströme und eine hohe Anzahl von Schaltzyklen

Bestellnummer: B59006Z0999A099

Für weitere Informationen laden Sie bitte das Musterkit PDF herunter oder bestellen Sie dieses bei unseren Distributoren.

Bestellen bei Digi-Key Bestellen bei Mouser Download

Trefferanzahl: 9
PDF Inventory Bauform Nennwiderstand (Ohm) Max. Betriebsspannung (V) Max width (mm) Anwendung/Kategorie VDE Zulassung UL Zulassung für UL1434 IECQ gemäß IEC 60738­1 CSA Zulassung Baugröße (EIA) Rastermaß (mm) Nennstrom bei 25°C (mA) Max. Schaltstrom(A) Max. Überspannung (V AC) Max. Zwischenspannung (V DC) Durchbruchspannung (V) Heat capacity (J/K) Gehäuse Max. Höhe(mm) Min. Widerstand (Ohm) Max. Durchmesser (mm) Max. Strom(A) Width (mm) Mess­temperatur (°C) Oberflächen­Temperatur (°C) Bestellnummer Type
Leaded disks, 260 V up to 1000 V 500 560 13 Inrush current limiters - E69802 - - - - - - - 800 - 1.4 - 18 - 0.6 - - - - B59755C0115A070 C755
Leaded disks, 260 V up to 1000 V 50 280 13 Inrush current limiters 40040539 E69802 - - - - - - - 400 - 1.4 - 18 - 0.6 - - - - B59751C0120A070 C751
Leaded disks, 260 V up to 1000 V 500 550 13 Overcurrent protection 104843 E69802 - - - - - - - - - - - 18 - 0.6 - - - - B59755C0115A070 C755
Leaded disks, 260 V up to 1000 V 120 480 16 Inrush current limiters 40040539 E69802 - - - - - - - 680 - 2.1 - 20.5 - 0.8 - - - - B59412C1130B070 C1412
Leaded disks, 260 V up to 1000 V 56 440 16 Overcurrent protection - - - - - - - - - - - - - 20.5 - 0.8 - - - - B59451C1130B070 C1451
Leaded disks, 260 V up to 1000 V 56 440 16 Inrush current limiters 40040539 E69802 - - - - - - - 620 - 2.1 - 20.5 - 0.8 - - - - B59451C1130B070 C1451
Leaded disks, 260 V up to 1000 V 120 440 16 Overcurrent protection - - - - - - - - - - - - - 20.5 - 0.8 - - - - B59412C1130B070 C1412
Leaded disks, 260 V up to 1000 V 25 280 13 Inrush current limiters 40040539 E69802 - - - - - - - 400 - 1 - 18 - 0.6 - - - - B59750C0120A070 C750
Leaded disks, 260 V up to 1000 V 50 440 13 Overcurrent protection 104843 E69802 - - - - - - - - - - - 18 - 0.6 - - - - B59751C0120A070 C751
Download all marked data sheets as zip file or export the search results in MS Excel format