EMV-Bauelemente
20. Juni 2017
Weltweit kleinste Gleichtaktdrossel für Automotive-Ethernet
- 50 Prozent weniger Volumen im Vergleich zur bestehenden ACT45L-Drossel
- Weiter Temperaturbereich von -40 °C bis +125 °C
- Qualifiziert nach AEC-Q200
Die TDK Corporation präsentiert mit der ACT1210L-Gleichtaktdrossel die weltweit kleinste* ihrer Art für Automotive-Ethernet-Anwendungen. Ihre Abmessungen betragen nur noch 3,2 x 2,5 x 2,5 mm3. Damit ist sie nur halb so groß wie die bestehende Drossel ACT45L, die Abmessungen von 4,5 x 3,2 x 2,8 mm3 hat. Die Serienfertigung der neuen Gleichtaktdrosseln beginnt im Juni 2017.
Trotz der um 50 Prozent reduzierten Baugröße bietet die nach AEC-Q200 qualifizierte ACT1210L-Drossel einen ähnlich guten Scd21-Wert wie die bestehende ACT45L. Dieser Kennwert ist das Amplitudenverhältnis zwischen differentiellem und Gleichtaktsignal und sollte möglichst groß sein. Möglich wurde die Kombination aus Miniaturisierung und guten elektrischen Parametern durch die fortschrittliche Design- und Wickeltechnologie von TDK. Aufgrund der speziellen Anschlusstechnik der Wicklungen eigenen sich die Gleichtaktdrosseln für einen weiten Temperaturbereich von -40 °C bis +125 °C. Darüber hinaus bieten die neuen ACT1210L-Bauelemente dank des vollautomatisierten Fertigungsprozesses eine sehr hohe Zuverlässigkeit und erfüllen höchste Qualitätsansprüche.
Typische Einsatzgebiete für diese Ethernet-Gleichtaktdrosseln sind Onboard-Kameras, die weiter miniaturisiert werden und für immer höhere Betriebstemperaturen ausgelegt sind. TDK wird künftig Bauelemente für einen noch größeren Temperaturbereich vorstellen, um das Design von Hochgeschwindigkeits-Kommunikationssystemen für Fahrzeuge zu erleichtern.
* Stand: Juni 2017 laut Studien von TDK
Glossar
- Scd21-Wert: Amplitudenverhältnis zwischen differentiellem und Gleichtaktsignal; je größer dieser Wert ist, umso größer ist die Gleichtaktunterdrückung
Hauptanwendungsgebiete
- Ethernet-Applikationen in Fahrzeugen
Haupteigenschaften und -vorteile
- Weltweit kleinste Baugröße
- Ähnlich guter Scd21-Wert wie der von existierenden ACT45L-Gleichtaktdrosseln
- Weiter Temperaturbereich von -40 °C bis +125 °C
- Sehr hohe Zuverlässigkeit und Qualität durch vollautomatische Fertigung
Kenndaten
Typ | Induktivität [µH] bei 100 kHz | Gleichstromwiderstand [Ω] | Nennstrom [mA] | Spannung [V] |
---|---|---|---|---|
ACT1210L-201-2P-TL00 | 200 +30 / -10% | 5.5 max. | 70 max. | 80 max. |
Kontaktieren Sie uns
Vertriebsnetz & Standorte
Wenn Sie sich für unsere Produkte interessieren, finden Sie hier eine Übersicht unserer weltweiten Verkaufsbüros, die Sie schnell und einfach kontaktieren können.