Schirmungsfolien
15. September 2015
Ultra-dünne Schirmungsfolien mit weltweit höchster Permeabilität
- 20 Prozent dünner als existierende Folien bei gleich hoher Performance
- Weltweit höchste magnetische Permeabilität von 220 µ´ bei 1 MHz (typ.) bei Folien mit einer Stärke von 0,03 mm oder 0,05 mm
Die TDK Corporation präsentiert die ultra-dünne Schirmungsfolie IFL16. Ihre Stärke beträgt nur noch 0,03 mm oder 0,05 mm, wodurch die Folie bei gleich hoher Performance 20 Prozent dünner ist als bestehende Folien. So bietet IFL16 die weltweit höchste magnetische Permeabilität* von 220 µ´ bei 1 MHz (typ.) bei Folien dieser Stärke. Die Folie ist für einen Temperaturbereich von -40 °C bis +85 °C ausgelegt und eignet sich für den Frequenzbereich von 0,5 MHz bis 1000 MHz. Die Standardabmessungen der Folie betragen 300 x 200 mm2. Auch eine Lieferung auf Rolle (300 mm x 100 m) ist möglich. Die neue Folie erweitert das bisherige TDK Portfolio an Schirmungsfolien der Typen IFL10M und IFL12. Die Serienfertigung beginnt im September 2015.
Bei Smartphones und anderen mobilen Geräten bleibt bei steigendem Funktionsumfang die Miniaturisierung der einzelnen Komponenten weiter im Fokus der Entwicklung. Neben einem EMV-gerechten Leiterplatten-Layout spielt eine ausreichende zusätzliche Schirmung der Geräte eine immer wichtigere Rolle. Mit Schirmungsfolien wie der neuen extrem dünnen IFL16 wird dieser Forderung platzsparend entsprochen. So kann verhindert werden, dass Störstrahlung in das Gerät eindringt oder im Gerät entstehende Reflexionen andere Geräte in ihrer Funktion beeinflussen.
Immer mehr Geräte verwenden zur Eingabe einen Stylus Pen, der nach dem Prinzip der magnetischen Induktion arbeitet. Um die Sensibilität zu verbessern, nutzen diese Geräte Magnetfolien für die induktive Sensoreinheit des Displays. Hierfür ist eine hohe magnetische Permeabilität bei gleichzeitig dünner Folienstärke erforderlich. Auf Basis seiner hohen Material- und Technologie-Kompetenz bietet TDK für solche Anwendungen mit seinen neuen IFL16-Folien attraktive Lösungen.
* Stand: August 2015 laut Studien von TDK
Glossar
- Magnetische Permeabilität (µ´): Maß der Durchlässigkeit von Materie für magnetische Felder. Materialien mit hoher magnetischer Permeabilität wie ferromagnetische Stoffe richten ihre magnetischen Momente parallel zum äußeren Magnetfeld aus.
Hauptanwendungsgebiete
- Smartphones und Tablets
- Eingabegeräte wie Stylus Pens
Haupteigenschaften und -vorteile
- Aufgrund ultra-dünner Materialstärke von 0,03 mm oder 0,05 mm 20 Prozent dünner als existierende Produkte bei gleich hoher Performance
- Weltweit höchste magnetische Permeabilität von 220 µ´ bei 1 MHz (typ.) bei Folien mit einer Stärke von 0,03 mm oder 0,05 mm
- Gewichtseinsparung durch geringere Materialstärke
- Deutliche Reduzierung gestrahlter Störung
- Verbesserung der Sensibilität von Stylus Pens
Kenndaten
Typ | Standard- abmessungen [mm²] | Stärke [mm] | Magnetische Permeabilität bei 1 MHz (typ.) [µ´] | Frequenz- bereich [MHz] |
---|---|---|---|---|
IFL16-030NB300x200 | 300 x 200 | 0,03 | 220 | 0,5 bis 1000 |
IFL16-050NB300x200 | 300 x 200 | 0,05 | 220 | 0,5 bis 1000 |
Kontaktieren Sie uns
Vertriebsnetz & Standorte
Wenn Sie sich für unsere Produkte interessieren, finden Sie hier eine Übersicht unserer weltweiten Verkaufsbüros, die Sie schnell und einfach kontaktieren können.