Noise Suppression Sheets
23. Mai 2017
Ultra-dünne Schirmungsfolie mit hoher Permeabilität
- 60 Prozent dünner als Schirmungsfolien mit vergleichbarer Performance
- Extrem dünne Kupferbeschichtung von nur 1 µm
Die TDK Corporation hat ihre Flexield Familie an Schirmungsfolien um eine ultra-dünne kupferbeschichtete Folie mit hoher magnetischer Permeabilität erweitert. Die neue IFM10M-Folie ist um 60 Prozent dünner als bisherige Folien und dies bei gleicher Dicke der magnetisch wirksamen Schicht sowie einer gleich hohen Schirmungs-Performance in einem breiten Frequenzbereich von 500 kHz bis 10 GHz. Bei Abmessungen von 300 x 200 mm² beträgt die Dicke der neuen Flexield Folie nur 0,04 mm. Die Serienfertigung wird im Juni 2017 beginnen.
Möglich wurde diese Verbesserung durch die einzigartige Beschichtungs-Technologie von TDK. Die IFM10M-Folie besteht aus einer magnetischen Lage und ist zusätzlich mit einer verkupferten Polypyrrol-Schicht versehen. Eine doppelseitige Folienbeschichtung ist somit nicht mehr erforderlich. Mit diesem von der Achilles Corporation entwickelten Verfahren ist es TDK gelungen, einen extrem dünnen Kupferüberzug von nur noch 1 µm Dicke zu realisieren. Dank ihrer geringen Dicke eignet sich die neue Schirmungsfolie zum Einsatz in flachen Geräten wie etwa Smartphones, Tablets, Notebooks und Stylus-Pens.
Elektronische Geräte wie etwa Smartphones werden bei gleichzeitig mehr Funktionalität und höherer Integration immer kleiner und flacher. Dadurch steigt der Schirmungsaufwand, um etwa die zuverlässige Funktion von NFC (Near Field Communication) beim gleichzeitigen drahtlosen Laden des Geräts sicherzustellen. Die neuen Folien stellen eine sehr gute Ergänzung zu den üblichen Maßnahmen zur EMI-Unterdrückung dar. Schirmungsfolien verhindern, dass Störstrahlung in das Gerät eindringt oder im Gerät entstehende Reflexionen andere Geräte in ihrer Funktion beeinflussen.
Hauptanwendungsgebiete
- Störunterdrückung in elektronischen Geräten wie Smartphones, Tablets, und Notebooks
- Eingabegeräte wie Stylus-Pens
Haupteigenschaften und -vorteile
- Flacheres und leichteres Gerätedesign mit hoher Schirmwirkung über einen breiten Frequenzbereich
Kenndaten
Typ | Magnetische Permeabilität [μ’] bei 1 MHz | Frequenzbereich [MHz] | Standardgröße [mm] | Stärke [mm] |
---|---|---|---|---|
IFM10M-025BB300X200 | 100 (typ.) | 0,5 bis 10.000 | 300 x 200 | 0,04 |
Kontaktieren Sie uns
Vertriebsnetz & Standorte
Wenn Sie sich für unsere Produkte interessieren, finden Sie hier eine Übersicht unserer weltweiten Verkaufsbüros, die Sie schnell und einfach kontaktieren können.