Übertrager
27. Oktober 2022
TDK bietet kompakte geschirmte Übertrager für Ultraschall-Anwendungen
Die TDK Corporation präsentiert mit der neuen Serie B78302A* kompakte EPCOS Übertrager mit innovativen E5-Kernen für Ultraschall-Anwendungen. Sie umfasst drei Typen mit Übersetzungsverhältnissen zwischen 1:1:10,8 bis 1:1:15,3. Typenabhängig bieten die neuen Übertrager in SMD-Ausführung Induktivitätswerte zwischen 2 mH und 4 mH und eignen sich für Frequenzen von 50 kHz bis 300 kHz. Die nach AEC-Q200 qualifizierten Bauelemente haben sehr kompakte Abmessungen von nur 8,1 x 7,0 x 7,0 mm³ und sind zur besseren Störunterdrückung durch eine Gegenwicklung geschirmt. Der zulässige Temperaturbereich liegt zwischen -40 °C und +125 °C.
Die Übertrager dienen in Ultraschall-Anwendungen zur optimalen Impedanzanpassung zwischen dem Treiber-IC und dem Ultraschall-Sender beziehungsweise -Empfänger. Typische Anwendungen sind Einparkhilfen, Industrieroboter, Drohnen und Logistikroboter, Automated Guided Vehicles (AGV) sowie Systeme zur Füllstandsmessung.
Eigenschaften & Anwendungen
Hauptanwendungsgebiete
- Einparkhilfen
- Industrieroboter
- Drohnen und Logistikroboter
- AGV
- Systeme zur Füllstandsmessung
Haupteigenschaften und -vorteile
- Sehr kompakte Abmessungen von nur 8,1 x 7,0 x 7,0 mm³
- Arbeitsfrequenzen von 50 kHz bis 300 kHz
- Zulässiger Temperaturbereich von -40 °C bis +125 °C
- Qualifiziert nach AEC-Q200
Kontaktieren Sie uns
Vertriebsnetz & Standorte
Wenn Sie sich für unsere Produkte interessieren, finden Sie hier eine Übersicht unserer weltweiten Verkaufsbüros, die Sie schnell und einfach kontaktieren können.