TDK Electronics · TDK Europe

Folien-Kondensatoren

27. August 2019

Robuste Zwischenkreis-Kondensatoren

 Teaser_de

Die TDK Corporation hat ihr Portfolio an EPCOS Folien-Kondensatoren für Zwischenkreis­anwendungen um die neue robuste Serie B3277*M erweitert. Die neuen Typen sind für extreme Umweltbedingungen geeignet, was durch einen THB-Test (Temperature, Humidity, Bias) bei 85 °C, 85 Prozent relativer Luftfeuchte und angelegter Nennspannung für 1000 Stunden nachgewiesen wurde.

Die Kondensatoren der neuen Serie sind für Nennspannungen von 450 V DC bis 1600 V DC ausgelegt und bieten Kapazitätswerte von 0,33 μF bis 120 μF. Die maximale Betriebs­temperatur der RoHS-kompatiblen Bauelemente beträgt 105 °C. Abhängig von Spannung und Kapazitätswert liegen die Rastermaße bei 27,5 mm, 37,5 mm und 52,5 mm und je nach Rastermaß ist eine 2-Pin- oder 4-Pin-Ausführung verfügbar. Bei Nennspannung und einer Betriebstemperatur von 85 °C beträgt die Lebensdauer der selbstheilenden Kondensatoren 50.000 Stunden.

Typische Anwendungsgebiete sind DC-Zwischenkreise von Konvertern für Photovoltaik-Anlagen sowie Frequenzumrichter und Stromversorgungen für Industrie-Anwendungen. Die Serie ist nach AEC-Q200D qualifiziert.

Hauptanwendungsgebiete

  • DC-Zwischenkreise von Konvertern für Photovoltaik-Anlagen
  • Frequenzumrichter und Stromversorgungen für Industrie-Anwendungen

Haupteigenschaften und -vorteile

  • Bestandener THB-Tests unter 85 °C, 85 Prozent relativer Luftfeuchte und angelegter Nennspannung für 1000 Stunden
  • Breites Spannungsspektrum von 450 V DC bis 1600 V DC
  • Breites Kapazitätsspektrum von 0,33 µF bis 120 µF
  • RoHS-kompatibel
  • Qualifiziert nach AEC-Q200D


Kontaktieren Sie uns

Vertriebsnetz & Standorte

Wenn Sie sich für unsere Produkte interessieren, finden Sie hier eine Übersicht unserer weltweiten Verkaufsbüros, die Sie schnell und einfach kontaktieren können.

Mehr

Produktanfrage

Sind Sie an unseren Lösungen interessiert? Bitte zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren! Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Mehr

Messen & Veranstaltungen

Erleben Sie TDK live!

Mehr

Soziale Medien

Folgen Sie uns auf

LinkedIn Twitter Xing