Induktivitäten
27. September 2016
Portfolio robuster Leistungsinduktivitäten für die Automobil-Elektronik erweitert
- Breiter Temperaturbereich von -55 °C bis +150 °C
- Verbesserter mechanischer Aufbau und höhere Zuverlässigkeit
- Qualifiziert nach AEC-Q200
Die TDK Corporation hat die CLF-NI-D-Serie robuster Leistungsinduktivitäten um drei neuen Typen erweitert: CLF5030NI-D mit Abmessungen von 5,0 x 5,3 x 2,7 mm3, CLF10060NI-D mit Abmessungen von 10,0 x 10,1 x 6,0 mm3 und CLF12577NI-D mit Abmessungen von 12,5 x 12,8 x 7,7 mm3. Die neuen Bauelemente für die Automobil-Elektronik zeichnen sich durch eine hohe Effizienz und Zuverlässigkeit über einen breiten Temperaturbereich von -55 °C bis +150 °C aus. Sie decken ein Spektrum an Induktivitätswerten von 1,0 μH bis 470 μH ab. Die Serienproduktion beginnt im Oktober 2016.
Die neuen Bauelemente sind nach AEC-Q200 qualifiziert. Dank der Materialkompetenz von TDK sind diese Induktivitäten äußerst widerstandsfähig gegen hohe Temperaturen. Die neue Anschlusstechnologie zur Verbindung der Wicklung mit den Pads ist lötfrei, wodurch die Bauelemente mechanisch sehr stabil sind. Der vollautomatisierte Herstellungsprozess sorgt für eine hohe Zuverlässigkeit und eine gleichbleibend hohe Qualität. Somit eignen sich die neuen Leistungsinduktivitäten hervorragend für anspruchsvolle Anwendungen in der Automobil-Elektronik. Dazu zählen Stromversorgungseinheiten von Motorsteuergeräten sowie Steuerungen von Airbags, ABS, Beleuchtungssystemen und modernen Fahrerassistenzsystemen.
Die neuen Typen ergänzen die vor kurzem eingeführten Typen CLF6045NI-D und CLF7045NI-D und erlauben TDK ein noch breiteres Portfolio von Leistungsinduktivitäten für eine Vielzahl von Anwendungen anzubieten.
Hauptanwendungsgebiete
- Anspruchsvolle Anwendungen der Automobil-Elektronik, wie Stromversorgungseinheiten von Motorsteuergeräten sowie Steuerungen von Airbags, ABS, Beleuchtungssystemen und modernen Fahrerassistenzsystemen
Haupteigenschaften und -vorteile
- Neues, hoch hitzebeständiges Material für einen breiten Temperaturbereich von -55 °C bis +150 °C
- Hohe mechanische Stabilität und Zuverlässigkeit dank lötfreier Verbindung von Wicklung und Pads
Kenndaten
Serie | Abmessungen [mm] | Induktivität [μH] bei 100 kHz | Gleichstrom- Widerstand [Ω] | Nennstrom [A] I DC 1* | Nennstrom [A] I DC 2* |
---|---|---|---|---|---|
CLF5030NI-D | 5,0 x 5,3 x 2,7 | 1,0 bis 470 | 0,019 bis 4,4 | 0,24 bis 5,0 | 0,17 bis 3,7 |
CLF10060NI-D | 10,0 x 10,1 x 6,0 | 1,0 bis 470 | 0,0054 bis 0,6 | 0,6 bis 11,5 | 0,9 bis 10,5 |
CLF12577NI-D | 12,5 x 12,8 x 7,7 | 1,0 bis 470 | 0,0048 bis 0,59 | 1,0 bis 22,0 | 1,1 bis 11,5 |
Vorhandene Typen | |||||
CLF7045NI-D | 7,4 x 7,0 x 4,5 | 1,0 bis 470 | 0,009 bis 1,2 | 0,41 bis 8,5 | 0,46 bis 6,5 |
CLF6045NI-D | 6,3 x 6,0 x 4,5 | 1,0 bis 470 | 0,011 bis 1,3 | 0,28 bis 6,7 | 0,41 bis 4,8 |
* I DC 1: Bezogen auf eine Reduzierung der Anfangsinduktivität um 30 Prozent
** I DC 2: Bezogen auf einen Temperaturanstieg von 40 K
Kontaktieren Sie uns
Vertriebsnetz & Standorte
Wenn Sie sich für unsere Produkte interessieren, finden Sie hier eine Übersicht unserer weltweiten Verkaufsbüros, die Sie schnell und einfach kontaktieren können.