TDK Electronics · TDK Europe

Induktivitäten

20. Mai 2015

Portfolio robuster Leistungsinduktivitäten für die Automobil-Elektronik erweitert

 Teaser_LG_de
  • Breiter Temperaturbereich von -55 °C bis +150 °C
  • Verbesserter mechanischer Aufbau und höhere Zuverlässigkeit
  • Qualifiziert nach AEC-Q200

Die TDK Corporation hat die CLF-NI-D-Serie robuster Leistungsinduktivitäten für die Automobil-Elektronik erweitert. Die neuen gewickelten CLF7045NI-D Bauelemente in SMT-Ausführung zeichnen sich aus durch hohe Effizienz und Zuverlässigkeit über einen breiten Temperaturbereich von -55 °C bis + 150 °C. Die Typen der E6-Serie decken ein Spektrum an Induktivitätswerten von 1,0 µH bis 470 µH ab. Mit Abmessungen von 7,4 x 7,0 x 4,5 mm³ sind die Induktivitäten der Serie CLF7045NI-D für Nennströme von 0,41 A bis 8,5 A bei Gleichstrom-Widerständen von 9 mΩ bis 1,20 Ω ausgelegt.

Die neuen Bauelemente sind nach AEC-Q200 qualifiziert. Dank der Materialkompetenz von TDK sind diese Induktivitäten äußerst widerstandfähig gegen hohe Temperaturen. Die neue Anschlusstechnologie zur Verbindung der Wicklung mit den Pads ist lötfrei, wodurch die Bauelemente mechanisch sehr stabil sind. Der vollautomatisierte Herstellungsprozess sorgt für eine hohe Zuverlässigkeit und gleichbleibend hohe Qualität. In Summe, eignen sich die neuen Leistungsinduktivitäten somit hervorragend für anspruchsvolle Anwendungen in der Automobil-Elektronik. Dazu zählen etwa Stromversorgungseinheiten von Motorsteuergeräten sowie Steuerungen von Airbags, ABS oder Beleuchtungssystemen.

Die neuen Typen der CLF7045NI-D Serie mit einer Kantenlänge von 7 mm ergänzen die vor kurzem eingeführten CLF6045NI-D Typen mit einer Kantenlänge von 6 mm. In Zukunft werden auch Induktivitäten mit Kantenlängen von 5 mm, 10 mm und 12,5 mm gefertigt werden, um ein breites Spektrum für eine Vielzahl von Anwendungen zu bieten.

Hauptanwendungsgebiete

  • Anspruchsvolle Anwendungen der Automobil-Elektronik wie Stromversorgungseinheiten von Motorsteuergeräten sowie Steuerungen von Airbags, ABS oder Beleuchtungssystemen

Haupteigenschaften und -vorteile

  • Neues, hoch hitzebeständiges Material für einen breiten Temperaturbereich von -55 °C bis +150 °C
  • Hohe mechanische Stabilität und Zuverlässigkeit dank lötfreier Verbindung von Wicklung und Pads.

Kenndaten

SerieAbmessungen
[mm]
Induktivität [μH]
bei 100 kHz
Gleichstrom-
Widerstand [Ω]
Nennstrom
[A] I DC 1
Nennstrom
[A] I DC 2
CLF7045NI-D7,4 x 7,0 x 4,51,0 bis 4700,009 bis 1,2000,41 bis 8,50,46 bis 6,5
CLF6045NI-D*6,3 x 6,0 x 4,51,0 bis 4700,011 bis 1,3000,28 bis 6,70,41 bis 4,8

I DC 1: Bezogen auf eine Reduzierung der Anfangsinduktivität um 30 Prozent
I DC 2: Bezogen auf einen Temperaturanstieg von 40 K
* CLF-6045NI-D wurde bereits Dezember 2014 eingeführt.



Kontaktieren Sie uns

Vertriebsnetz & Standorte

Wenn Sie sich für unsere Produkte interessieren, finden Sie hier eine Übersicht unserer weltweiten Verkaufsbüros, die Sie schnell und einfach kontaktieren können.

Mehr

Produktanfrage

Sind Sie an unseren Lösungen interessiert? Bitte zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren! Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Mehr

Messen & Veranstaltungen

Erleben Sie TDK live!

Mehr

Soziale Medien

Folgen Sie uns auf

LinkedIn Twitter Xing