Aktuatoren
21. Mai 2019
PiezoListen: Extrem dünner Piezo-Lautsprecher mit großem Dynamikbereich
- Optimierte Frequenzeigenschaften in Bereich von 400 Hz aufwärts
- Hoher Schalldruck dank piezoelektrischer Technologie von TDK
- Portfolio erweiterbar für ein breites Anwendungsspektrum
Die TDK Corporation hat mit PiezoListen™ einen extrem dünnen piezoelektrischen Lautsprecher entwickelt. Verglichen mit konventionellen Piezo-Lautsprechern bietet PiezoListen einen breiteren Frequenzbereich von 400 Hz bis 20.000 Hz mit einer größeren Ausgangsleistung*. Der neue Lautsprecher erzielt einen hohen Schalldruck von 80 dB auch bei niedrigen Ansteuerspannungen von 24 VP-P und darunter und hat eine maximale Ausgangsleistung von 34 W bei einer Impedanz von 2 bis 100 Ω. Mit einer Bauhöhe von nur 0,49 mm gehört PiezoListen zu den dünnsten Piezo-Lautsprechern auf dem Markt. Die patentierten Laminier- und Materialtechnologien von TDK ermöglichten die Entwicklung dieses kleinen und leistungsstarken piezoelektrischen Bauelements. Muster des Typs PHUA3030-049B-00-000, der für allgemeine Anwendungen konzipiert ist, sind ab Juni 2019 erhältlich.
Die geringe Bauhöhe des PiezoListen ermöglicht Entwicklern den Einsatz auch bei wenig verfügbarem Platz. Darüber hinaus kann das sehr flexible Lautsprecher-Element auf unterschiedlichsten Materialien und Oberflächen eingesetzt werden, was Kunden das Design innovativer Audio-Anwendungen erleichtert. Eine Herausforderung, die gerade angesichts des Wandels der Videoauflösung hin zu 4K und 8K mit damit einhergehenden mehrkanaligen Audiosystemen an Bedeutung gewinnt.
Zusätzlich zu dem breitbandigen Lautsprecher-Typ wird das PiezoListen Portfolio im kommenden Jahr um einen Lautsprecher zu Klangpositionierung erweitert. Dieser besitzt einen Frequenzbereich von 1000 bis 20.000 Hz und erlaubt den Anwendern, eigene 3D-Audio-Erlebnisse zu erzeugen. Mögliche Anwendungen für PiezoListen sind Lautsprecher für Fernseher, Tablets, Notebooks und mehr sowie für Surround-Sound-Systeme.
* Quelle: TDK Marktforschung, Mai 2019
Hauptanwendungsgebiete
- Lautsprecher für Fernseher, Tablets, Notebooks und mehr
- Positionslautsprecher in Surround-Sound-Systemen
Haupteigenschaften und -vorteile
- Extrem dünner Lautsprecher mit einer Dicke von nur 0,49 mm
- Einsatz auf unterschiedlichsten Materialien und Oberflächen möglich
- Breiter Frequenzbereich von 400 bis 20.000 Hz mit hohem Schalldruck von 80 dB
Kenndaten
Typ | Abmessungen [mm] | Max. Ansteuer- spannung [VP-P] | Frequenz- bereich [Hz] | Betriebs- temperatur [°C] |
---|---|---|---|---|
PHUA3030-049B-00-000 | 30 x 30 x 0,49 | 24 | 400 bis 20.000 | 2,2 |
Kontaktieren Sie uns
Vertriebsnetz & Standorte
Wenn Sie sich für unsere Produkte interessieren, finden Sie hier eine Übersicht unserer weltweiten Verkaufsbüros, die Sie schnell und einfach kontaktieren können.