TDK Electronics · TDK Europe

Vielschichtvaristoren

30. Juni 2015

Hohe Stoßstrombelastbarkeit in sehr kompakter Bauform

 Teaser_LG_de
  • Hohe Stoßstrombelastbarkeit von bis zu 5000 A
  • Kompakte Bauformen von EIA 1210 bis EIA 2220
  • Betriebstemperatur bis +125 °C ohne Derating

Die TDK Corporation präsentiert die neue High-Surge-Serie von EPCOS Vielschichtvaristoren. Sie zeichnen sich aus durch ihre hohe Stoßstrombelastbarkeit von einmal bis zu 5000 A und zehnmal bis zu 3500 A bei einem Impuls von 8/20 µs und einer Arbeitsspannung von bis zu 65 V DC. Darüber hinaus sind die neuen SMT-Bauelemente sehr kompakt: Sie werden in den Baugrößen EIA 1210 bis EIA 2220 angeboten und benötigen bei gleicher Performance und Zuverlässigkeit deutlich weniger Platz als bedrahtete Typen oder halbleiterbasierte Lösungen.

Möglich wurde diese weitere Miniaturisierung durch den Einsatz neu entwickelter Hochleistungs-Keramiken und eines verbesserten Bauelemente-Designs. Damit lassen sich im Vergleich zu konventionellen Technologien dreifach höhere Stromdichten erzielen. Auf dieser Basis fertigt TDK nun Schutzbauelemente, die in der Bauform EIA 1210 dieselbe Performance bieten wie bisherige Typen in der dreimal größeren Bauform EIA 2220. Trotz der kleinen Bauform liegt die maximale Energieabsorption für Bauelemente in der Größe EIA 2220 bei 15 J für einen Impuls von 2 ms.

Außerdem sind die neuen EPCOS Vielschichtvaristoren sehr robust gegen thermomechanischen Stress: Selbst bei 125 °C, einer Temperatur, bei der andere Technologien nur noch im Derating betrieben werden können, bieten sie eine sehr hohe Stoßstrombelastbarkeit. Die Schutzbauelemente sind für einen bleifreien Reflow-Lötprozess ausgelegt. Einsatzgebiete der neuen EPCOS Schutzbauelemente sind Stromversorgungen für Telekommunikations-Anlagen sowie Power-over-Ethernet-Systeme (PoE).

Hauptanwendungsgebiete

  • Stromversorgungen von Telekommunikations-Anlagen
  • Power-over-Ethernet (PoE)

Haupteigenschaften und -vorteile

  • Hohe Stoßstrombelastbarkeit von bis zu 5000 A
  • Kompakte Bauformen von EIA 1210 bis EIA 2220
  • Betriebstemperatur bis +125 °C ohne Derating
  • Bleifrei


Kontaktieren Sie uns

Vertriebsnetz & Standorte

Wenn Sie sich für unsere Produkte interessieren, finden Sie hier eine Übersicht unserer weltweiten Verkaufsbüros, die Sie schnell und einfach kontaktieren können.

Mehr

Produktanfrage

Sind Sie an unseren Lösungen interessiert? Bitte zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren! Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Mehr

Messen & Veranstaltungen

Erleben Sie TDK live!

Mehr

Soziale Medien

Folgen Sie uns auf

LinkedIn Twitter Xing