TDK Electronics · TDK Europe

Keramik-Vielschichtkondensatoren

27. Januar 2015

Halogenfreie bedrahtete MLCCs für Automotive-Applikationen und allgemeine Anwendungen

 Teaser_LG_de
  • Geeignet für das Design umweltverträglicher Applikationen
  • Breiter Spannungsbereich von 6,3 V bis 630 V und Kapazitätswerte von
    1 pF bis 100 μF
  • Geeignet für raue Umgebungsbedingungen mit Temperaturen bis zu
    +150 °C
  • Automotive-Serie nach AEC-Q200 qualifiziert

Die TDK Corporation präsentiert zwei neue Serien bedrahteter Keramik-Vielschichtkondensatoren, die nach IEC 61249-2-21* halogenfrei sind. Damit erweitert TDK sein Spektrum an Produkten, die über ihren gesamten Lebenszyklus die Umwelt nur minimal belasten. Die neuen Bauelemente werden in zwei Spezifikationen angeboten: Die Serie FG eignet sich für allgemeine Anwendungen, während die Serie FA für Automotive-Applikationen spezifiziert ist. Entsprechend ist diese nach AEC-Q200 qualifiziert. Im Unterschied zu konventionellen Produkten verzichten die neuen Serien auf Halogen als Flammhemmer. Daher eignen sie sich zur Entwicklung umweltverträglicher Applikationen. Die Serienproduktion wird im April 2015 beginnen.

Die FG-Serie für allgemeine Anwendungen deckt einen breiten Spannungsbereich von 6,3 V bis 630 V ab; die Kapazitätswerte reichen dabei von 1 pF bis 100 μF. Die Automotive-Serie FA wird für Spannungen von 25 V bis 630 V mit Kapazitätswerten von 100 pF bis 22 μF angeboten. Sie umfasst MLCCs mit NP0 und X8R Temperaturcharakteristiken, die für hohe Umgebungstemperaturen von bis zu +150 °C ausgelegt sind.

In modernen Fahrzeugen können über 100 kleine Elektromotoren zum Einsatz kommen, die für eine zunehmende Anzahl von Sicherheits- und Komfortsystemen benötigt werden. Diese Motoren verursachen durch ihr Bürstenfeuer elektromagnetische Störungen (EMI). Zum Unterdrücken dieser Störungen werden häufig bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren mit geschweißten oder gecrimpten Anschlüssen eingesetzt. Entsprechend steigt auch die Nachfrage nach solchen Bauelementen, von denen TDK eine kontinuierlich erweiterte Palette bietet.

* Chlor- und Bromgehalt: max. je 900 ppm bzw. max. 1500 ppm insgesamt

Glossar

  • Bedrahtete TDK MLCCs: Kunstharzbeschichtete MLCCs mit radialen Anschlüssen
  • NP0-Temperaturcharakterisitik: Temperaturbereich von -55 °C bis +150 °C (25 °C Standard), mit einem
    Temperaturkoeffizienten der Kapazität von 0 ±30 ppm/K
  • X8R Temperaturcharakteristik: Temperaturbereich von -55 °C bis +150 °C (25 °C Standard) mit einer
    Kapazitätsdrift von ±15 %

Hauptanwendungsgebiete

  • EMI-Störunterdrückung von Elektromotoren in Kraftfahrzeugen
  • Resonanzkreise in Keyless-Entry-Systemen
  • Ableit- und Glättungskondensatoren und ähnliche Anwendungen in Schaltnetzteilen (SMPS)
  • Snubber-Schaltungen und PFC-Eingangsfilter

Haupteigenschaften und -vorteile

  • Halogenfrei und damit für das Design umweltverträglicher Applikationen geeignet
  • Breiter Nennspannungsbereich von 6,3 V bis 630 V
  • Breiter Nennkapazitätsbereich von 1 pF bis 100 μF
  • Geeignet für raue Umgebungsbedingungen mit Temperaturen von bis zu +150 °C
  • Automobil-Serie FA nach AEC-Q200 qualifiziert

Kenndaten

Allgemeine
Anwendungen
FG-Serie *
Abmessungen
[mm]
Nennspannung
[V]
Kapazität
[F]
FG18/FG284,0 x 5,5 x 2,510 bis 2501 pF bis 22 μF
FG14/FG244,5 x 5,5 x 3,010 bis 450100 pF bis 47 μF
FG16/FG265,5 x 6,0 x 3,56,3 bis 630100 pF bis 100 μF
FG11/FG205,5 x 7,0 x 4,06,3 bis 63015 nF bis 47 μF
FG227,5 x 8,0 x 4,56,3 bis 63047 nF bis 100 μF

* Das dritte Zeichen der Typbezeichnung kennzeichnet das Rastermaß: „1“ = 2,5 mm, „2“ = 5 mm

Automobil-
Anwendungen
FA-Serie *
Abmessungen
[mm]
Nennspannung
[V]
Kapazität
[F]
FA18/FA284,0 x 5,5 x 2,525 bis 250100 pF bis 1 μF
FA14/FA244,5 x 5,5 x 3,025 bis 450100 pF bis 4.7 μF
FA16/FA265,5 x 6,0 x 3,525 bis 630100 pF bis 10 μF
FA11/FA205,5 x 7,0 x 4,025 bis 63015 nF bis 10 μF
FA227,5 x 8,0 x 4,525 bis 63047 nF bis 22 μF

* Das dritte Zeichen der Typbezeichnung kennzeichnet das Rastermaß: „1“ = 2,5 mm, „2“ = 5 mm


Ausführliche Informationen


Kontaktieren Sie uns

Vertriebsnetz & Standorte

Wenn Sie sich für unsere Produkte interessieren, finden Sie hier eine Übersicht unserer weltweiten Verkaufsbüros, die Sie schnell und einfach kontaktieren können.

Mehr

Produktanfrage

Sind Sie an unseren Lösungen interessiert? Bitte zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren! Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Mehr

Messen & Veranstaltungen

Erleben Sie TDK live!

Mehr

Soziale Medien

Folgen Sie uns auf

LinkedIn Twitter Xing