Keramik-Vielschichtkondensatoren
24. Januar 2017
Erweitertes Portfolio an Automotive-MLCCs für Hochtemperatur-Anwendungen
- CGA-Serie um X8L-Typen erweitert
- Erweitertes Kapazitätsspektrum bei X8R-MLCCs
- Qualifiziert nach AEC-Q200
Die TDK Corporation hat ihre CGA-Serie an Automotive-MLCCs um Typen für Hochtemperatur-Anwendungen erweitert: Neu sind MLCCs mit X8L-Temperaturcharakteristik und ein erweitertes Kapazitätsspektrum bei den X8R-Typen. Damit decken die X8L- und X8R-MLCC-Serien jetzt einen Kapazitätsbereich ab, der einzigartig hohe Werte von bis zu 22 µF umfasst.
Die X8R-Typen bieten eine hohe Zuverlässigkeit bei Temperaturen von -55 °C bis +150 °C mit einer Kapazitätsdrift von nur ±15 Prozent beziehungsweise von +15/-40 Prozent bei den X8L-Typen. Die Serienfertigung wird im Februar 2017 beginnen.
In Automobilen werden immer mehr Steuereinheiten direkt im Motorraum oder in unmittelbarer Nähe von Aggregaten verbaut, wo sie eine hohe Temperaturverträglichkeit kombiniert mit hoher Zuverlässigkeit und Performance bieten müssen. Möglich wurden die neuen Hochtemperatur-MLCCs durch die Entwicklung eines dielektrischen Materials, das hohe Zuverlässigkeit selbst unter extremen Umweltbedingungen bietet. Um die Zuverlässigkeit noch weiter zu steigern, ist das X8R-Material nun auch für ein Kondensator-Design mit Soft-Terminierung und leitfähigem Kunstharz verfügbar. Dadurch ergibt sich ein besserer Schutz gegen Brüche durch Leiterplattenbiegung und thermische Schocks.
Mit ihrer guten Temperaturcharakteristik sowie den hohen Kapazitätswerten können die nach AEC-Q200 qualifizierten MLCCs in Hochtemperatur-Anwendungen etwa in unmittelbarer Motor- oder Getriebenähe eingesetzt werden. Daneben eignen sie sich auch als Glättungs- und Entkopplungs-Kondensatoren für Schaltnetzteile in Industrieanwendungen.
Glossar
- Soft-Terminierung: Die Elektroden-Terminierung von Standardprodukten besteht aus den drei Lagen Kupfer, Nickel und Zinn. Bei der Soft-Terminierung befindet sich zwischen der Kupfer- und Nickelschicht eine zusätzliche Lage aus leitfähigem Kunstharz.
- MLCC mit leitfähigem Kunstharz: Die Elektroden-Terminierung besteht aus zwei Lagen: Kupfer und einer Gold-Palladium-Kupferlegierung. Diese MLCCs können durch die Verwendung eines leitfähigen Kunstharzes auf keramischen Leiterplatten für Hochtemperatur-Anwendungen verbaut werden.
- X8R-Temperaturcharakteristik: -55 °C bis +150 °C mit einer Kapazitätsdrift von ±15 Prozent
- X8L-Temperaturcharakteristik: -55 °C bis +150 °C mit einer Kapazitätsdrift von +15/-40 Prozent
Hauptanwendungsgebiete
- Glättungs- und Entkopplungsschaltungen im Motorraum oder Schaltnetzteilen für Industrieanwendungen
Kenndaten
Serie | Baugröße [IEC] | Nennspannung [V] | Max. Kapazität | Temperatur charakteristik * |
---|---|---|---|---|
CGA2 | 1005 (EIA 0402) | 16 bis 100 | 47 nF | X8R |
CGA3 | 1608 (EIA0603) | 6,3 bis 100 | 2,2 µF | X8R, X8L |
CGA4 | 2012 (EIA 0805) | 6,3 bis 100 | 10 µF | X8R, X8L |
CGA5 | 3216 (EIA 1206) | 4 bis 100 | 22 µF | X8R, X8L |
CGA6 | 3225 (EIA 1210) | 16 bis 100 | 22 µF | X8R, X8l |
* X8R-MLCCs sind mit Soft-Terminierung und leitfähigem Kunstharz verfügbar
Kontaktieren Sie uns
Vertriebsnetz & Standorte
Wenn Sie sich für unsere Produkte interessieren, finden Sie hier eine Übersicht unserer weltweiten Verkaufsbüros, die Sie schnell und einfach kontaktieren können.