Schutzbauelemente
14. November 2019
Kompaktere, leistungsstarke Scheibenvaristoren
Die TDK Corporation präsentiert die neue Serie Compact S14 AdvanceD-MP an EPCOS Metalloxid-Scheibenvaristoren, die sich durch ihre geringe Baugröße auszeichnet. Diese Varistoren bieten trotz kleinerer Abmessungen die gleichen hervorragenden Leistungsparameter wie die Typen der Serie S14 AdvanceD-MP. Die Scheibendurchmesser der neuen Varistoren B72214P2* reichen von 13 mm bis 14 mm, was einer Verkleinerung um etwa 3 mm entspricht. Wie die bestehenden S14-Typen besitzen die neuen Varistoren eine maximale Stoßstrombelastbarkeit von 6 kA bei 8/20 µs gemäß IEC 62368-1. Die Serie Compact S14 deckt einen breiten Betriebsspannungsbereich von 130 VRMS bis 460 VRMS ab. Entwickelt wurden die Multiple-Pulse-Varistoren für den Primärschutz von Stromversorgungen vor niedrigpegeligen, wiederholten Stoßströmen und ihr optimiertes Design ermöglicht ein verbessertes Derating. Alle Typen sind nach UL, CSA, VDE und IEC zugelassen.
Typische Anwendungen sind Schaltnetzteile, Treiber für LED-Leuchten, Haushaltsgeräte sowie elektronische Zähler (Smart Meter).
Hauptanwendungsgebiete
- Primärschutz vor niedrigpegeligen, wiederholten Stoßströmen
- Schaltnetzteile, Treiber für LED-Leuchten, Haushaltsgeräte und Smart Meter
Haupteigenschaften und -vorteile
- Scheibendurchmesser von 13 mm bis 14 mm
- Stoßstrombelastbarkeit von 6 kA bei 8/20 µs
- Multiple-Pulse-Design zum Schutz vor niedrigpegeligen, wiederholten Stoßströmen
Kontaktieren Sie uns
Vertriebsnetz & Standorte
Wenn Sie sich für unsere Produkte interessieren, finden Sie hier eine Übersicht unserer weltweiten Verkaufsbüros, die Sie schnell und einfach kontaktieren können.