ThermoFuse Varistoren
16. Oktober 2018
Kompakter Überspannungsschutz mit integrierter Sicherung
Die TDK Corporation hat ihre Produktfamilie EPCOS ThermoFuse™ aus Varistoren mit Überspannungsschutz um die neuen kompakten Serien NT14 und NT20 erweitert. Mit ihren geringen Abmessungen passen die neuen ThermoFuse Bauelemente in vorhandene Platinen-Layouts. Die Serie NT14 mit einem Scheibendurchmesser von 14 mm wurde für eine maximale Stoßstrombelastbarkeit von 6 kA bei einem Impuls von 8/20 μs sowie für Nennspannungen von 130 VRMS bis 680 VRMS entwickelt. Die Serie NT20 besitzt einen Scheibendurchmesser von 20 mm. Ihre Stoßstrombelastbarkeit liegt bei einem Impuls von 8/20 μs bei 10 kA. Der Nennspannungsbereich reicht von 130 VRMS bis 750 VRMS. Die Serien NT14 und NT20 bieten für 2 ms eine maximale Energieabsorptionsfähigkeit von bis zu 220 J bzw. 480 J. Beide Serien werden mit zwei oder drei Anschlüssen produziert, wobei der dritte Anschluss als Monitorausgang genutzt wird, um den Zustand der Sicherung anzuzeigen.
Die ThermoFuse Varistoren sind speziell entwickelte Scheibenvaristoren, die mit einer thermisch gekoppelten Sicherung in Serie geschaltet und daher eigensicher sind. Sollte der Varistor überhitzen, spricht die patentierte Sicherung an und trennt den Varistor mit hoher Zuverlässigkeit vom Netz. Damit wird eine potenzielle Beschädigung der Leiterplatte bzw. der Bauelemente, die in der Nähe des Varistors montiert sind, verhindert. Auch erhöht sich die Zuverlässigkeit der zu schützenden Geräte. Dank ihrer großen thermischen Belastbarkeit und der Verwendung von flammhemmendem Material für die Epoxyd-Beschichtung erfüllen die ThermoFuse Varistoren der Serie NT die Anforderungen der Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0 und sind in der Norm UL 1449 4th Edition auch als Typ 4CA aufgeführt.
Mit ihren kompakten Abmessungen und der herausragenden Stoßstrombelastbarkeit in einem breiten Nennspannungsbereich bieten sich die Typen der Serie NT für ein breites Anwendungsspektrum, wie für Vorschaltgeräte von Beleuchtungssystemen, für Haushaltsgeräte, Stromversorgungen, Photovoltaik-Wechselrichter, für Frequenzumrichter von Antrieben und für elektronische Zähler (Smart Meter), an. Weiterhin können sie für allgemeine Schutzanwendungen für elektrische Leitungen und Installationen verwendet werden.
Hauptanwendungsgebiete
- Vorschaltgeräte für Beleuchtungssysteme, Haushaltsgeräte, Stromversorgungen, Photovoltaik-Wechselrichter, Frequenzumrichter für Antriebe, Smart Meter
- Allgemeiner Schutz von elektrischen Leitungen und Installationen
Haupteigenschaften und -vorteile
- Kompakte Abmessungen
- Breiter Spannungsbereich von 130 VRMS bis 750 VRMS
- Hohe Stoßstrombelastbarkeit bis 10 kA
- Nach UL 1449 zertifiziert
Kenndaten
Serie | Bestell- nummer | Scheiben- durchmesser [mm] | Betriebs- spannung [VRMS] | Stoßstrom- belastbarkeit [kA] | Max. Energie- absorption [J] |
---|---|---|---|---|---|
NT14, 2 Anschlüsse | B72214R* | 14 | 130 bis 680 | 6 | 50 bis 220 |
NT14, 3 Anschlüsse | B72214W* | 14 | 130 bis 680 | 6 | 50 bis 220 |
NT20, 2 Anschlüsse | B72220R* | 20 | 130 bis 750 | 10 | 100 bis 480 |
NT20, 3 Anschlüsse | B72220W* | 20 | 130 bis 750 | 10 | 100 bis 480 |
Kontaktieren Sie uns
Vertriebsnetz & Standorte
Wenn Sie sich für unsere Produkte interessieren, finden Sie hier eine Übersicht unserer weltweiten Verkaufsbüros, die Sie schnell und einfach kontaktieren können.