TDK Electronics · TDK Europe

Service für Entwickler

19. August 2014

Neues Datenbuch zu Überspannungsschutz-Bauelementen

 Teaser_LG_de

Die TDK Corporation präsentiert das neue überarbeitete Datenbuch zu EPCOS Ceramic Transient Voltage Suppressors (CTVS). Es beinhaltet das erweiterte Produktspektrum an Vielschicht-Varistoren (MLV), ESD/EMI-Filtern, CeraDiode®-Bauelementen sowie bedrahteten Überspannungsbegrenzern und Entstörfiltern der SHCV-Serie.

Zu den Produkt-Highlights gehört unter anderem die neue Automotive-MLV-E-Serie. Sie ist nach AEC-Q200 qualifiziert und eignet sich für Einsatztemperaturen bis zu 150 °C. Gerade bei solch hohen Temperaturen zeigen diese Schutzbauelemente deutliche Vorteile gegenüber TVS-Dioden, da kein Derating auftritt. Die Bauelemente der E-Serie sind als Einzel-Varistoren und Arrays verfügbar. Neu ist auch die Surge Protection Serie an Vielschicht-Varistoren zum Schutz vor hohen Spannungstransienten und Stoßströmen. Diese Bauelemente sind für 8/20 µs-Pulse mit Spitzenströmen von 6000 A und 10/700 µs-Pulse bis zu 45 A ausgelegt. Speziell zum Überspannungs- und ESD-Schutz von LED-Leuchtmitteln eignen sich die neuen CeraDiode-Bauelemente.

Bestellt werden kann das 332 Seiten starke englischsprachige Datenbuch mit der Bestellnummer EPC:62023-7600 unter www.epcos.de/publications



Kontaktieren Sie uns

Vertriebsnetz & Standorte

Wenn Sie sich für unsere Produkte interessieren, finden Sie hier eine Übersicht unserer weltweiten Verkaufsbüros, die Sie schnell und einfach kontaktieren können.

Mehr

Produktanfrage

Sind Sie an unseren Lösungen interessiert? Bitte zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren! Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Mehr

Messen & Veranstaltungen

Erleben Sie TDK live!

Mehr

Soziale Medien

Folgen Sie uns auf

LinkedIn Twitter Xing