TDK Electronics · TDK Europe

Produktprofil

Pressure Sensor Dies Automobil- und Industrie -Elektronik

 Pressure Sensors Dies PP

Inhalt

  • Drucksensor-Elemente für Anwendungen in der Automobil- und Industrie-Elektronik
  • Standard Drucksensor-Elemente der Serien C32, C33, C35, C38, C39, C43, C44
  • Drucksensor-Elemente mit hohem TCR
  • Drucksensor-Elemente mit Gold-bond Pad Layout
  • Drucksensor-Elemente mit Metallisierung auf der Glasrückseite 
  • Allgemeine Informationen, technische Daten, Maßbilder und Bestellnummern
  • Umrechnungstabelle für Druckeinheiten

Highlights

  • Bond-Pad Layout auf einer Seite für direkte Die-to-Die-Drahtbondung
  • Relativ-, Absolut- und rückseitige Druckmessung
  • Außergewöhnlich hohe Langzeitstabilität
  • Spektrum der Nenndrücke von 0,0 bis 40 bar
  • Größen von 0,65 x 0,65 mm2 bis 2,0 x 2,0 mm2

Ausgabe 05.22, 32 Seiten, Englisch

PDF Download