Unsere Webseite verwendet verschiedene Cookies, um Ihnen einen bestmöglichen Service zu bieten. Mehr Informationen über den Einsatz von Cookies auf unserer Webseite sowie Hinweise und Möglichkeiten zur Deaktivierung finden Sie gebündelt auf unserer Informationsseite. Mit Ihrer Zustimmung bestätigen Sie, dass Sie die Informationen zur Verwendung von Cookies gelesen haben und einverstanden sind. Bitte beachten Sie auch unsere weiterführenden Informationen zum Thema Datenschutz.

TDK TDK Electronics · TDK Europe

Product Brief

Multiple Pulse (MP) Disk Varistors, Compact S14 Series

[---Image_alt---] Multiple Pulse Disc Varistors PB

Inhalt

  • Compact S14-Serie der Multiple-Pulse-Scheibenvaristoren für Anwendungen in der Konsum- und Industrie-Elektronik
  • Anwendung in Schaltnetzteilen, Antrieben und Überspannungsschutzmodulen
  • Detaillierte technische Informationen

Highlights

  • Nennspannung von 130 V AC bis 460 V AC
  • Hervorragende Stoßstrom-Performance bis 6000 A
  • Besonders hohe Langzeitstabilität
  • Getestet gemäß IEC 60950-1; Annex Q und IEC 62368-1; G.8.2
  • Kompakteres Design mit gleicher Spezifikation wie Multiple-Pulse-S14*E2K1-Serien

Ausgabe 10.18, 4 Seiten, Englisch

Bestellnummer: EPC:62032-7600

PDF Download file_download add_shopping_cart Publikation bestellen