TDK Electronics · TDK Europe

SMT-Current-Sense-Übertrager: EE 4,2 Kern – B82801A

 Current Sense Transformers 4.2 Image

Wesentliche Merkmale

  • Windungsverhältnis von 1 : 20 bis 1 : 150 Np : Ns
  • Induktivität Lmin von 33 bis 1840 μH
  • Spannungs-Zeit-Produkt von 5,76 bis 43,2 V*μs

Bestellnummer: B82801X4

Für weitere Informationen laden Sie bitte das Musterkit PDF herunter oder bestellen Sie dieses bei unseren Distributoren.

Bestellen bei Digi-Key Bestellen bei Mouser Download

Trefferanzahl: 9
PDF Inventory Induktivität (μH) Übersetzungsverhältnis (Np:Ns) Gemessener Strom (A) Prüfspannung (V AC) Kernform Typ Bestellnummer Höhe (max.) (mm) Breite (max.) (mm) Länge (max.) (mm) Min. Betriebstemperatur (°C) Max. Betriebstemperatur (°C)
205 1:50 7 750V, 50Hz/1s EE 4.2 B82801A1 B82801A1214A050 3.5 4.5 4.85 -40 +125
295 1:60 7 750V, 50Hz/1s EE 4.2 B82801A1 B82801A1304A060 3.5 4.5 4.85 -40 +125
132 1:40 7 750V, 50Hz/1s EE 4.2 B82801A1 B82801A1134A040 3.5 4.5 4.85 -40 +125
33 1:20 7 750V, 50Hz/1s EE 4.2 B82801A1 B82801A1333A020 3.5 4.5 4.85 -40 +125
1280 1:125 7 750V, 50Hz/1s EE 4.2 B82801A1 B82801A1135A125 3.5 4.5 4.85 -40 +125
1840 1:150 7 750V, 50Hz/1s EE 4.2 B82801A1 B82801A1185A150 3.5 4.5 4.85 -40 +125
400 1:70 7 750V, 50Hz/1s EE 4.2 B82801A1 B82801A1404A070 3.5 4.5 4.85 -40 +125
74 1:30 7 750V, 50Hz/1s EE 4.2 B82801A1 B82801A1743A030 3.5 4.5 4.85 -40 +125
820 1:100 7 750V, 50Hz/1s EE 4.2 B82801A1 B82801A1824A100 3.5 4.5 4.85 -40 +125
Download all marked data sheets as zip file or export the search results in MS Excel format