Unsere Webseite verwendet verschiedene Cookies, um Ihnen einen bestmöglichen Service zu bieten. Mehr Informationen über den Einsatz von Cookies auf unserer Webseite sowie Hinweise und Möglichkeiten zur Deaktivierung finden Sie gebündelt auf unserer Informationsseite. Mit Ihrer Zustimmung bestätigen Sie, dass Sie die Informationen zur Verwendung von Cookies gelesen haben und einverstanden sind. Bitte beachten Sie auch unsere weiterführenden Informationen zum Thema Datenschutz.
| file_pdf_box | Capacitors with 3-pin capacitors | B41538 | |
| file_pdf_box | Capacitors with 4-pin / 5-pin snap-in terminals or solder pins | B43306 / B43991 / B43510 / B43520 / B43511 / B43521 / B43512 / B43522 / B43513 / B43523 / B43514 / B43524 / B43515 / B43525 / B43516 / B43526 / B41991 / B43640 | |
| file_pdf_box | Axial-lead Capacitors (RoHS) | B41689 / B41690 / B41691 / B41692 / B41693 / B41696 / B43693 | |
| file_pdf_box | Axial-lead Capacitors (not RoHS) | B41684 / B43688 / B41690 / B41691 / B41692 / B41693 / B41695 / B41696 / B43693 / B43697 / B43698 / B43699 | |
| file_pdf_box | Large size capacitors Snap-in version | B41605 / B41607 | |
| file_pdf_box | Large size capacitors with copper terminals | B41605 / B41607 | |
| file_pdf_box | Capacitors for pulse application with screw terminals | B43406 / B43407 | |
| file_pdf_box | Capacitors for pulse application with snap-in terminals | B43406 / B43416 | |
| file_pdf_box | Capacitors for pulse application with solder lugs | B43405 / B43406 / B43415 | |
| file_pdf_box | Screw terminal capacitors | B41456 / B41458 / B41550 / B41570 / B41560 / B41580 / B41465 / B43464 / B43484 / B43454 / B43455 / B43457 / B43456 / B43458 / B43564 / B43584 / B43465 / B43467 / B43474 / B43550 / B43560 / B43566 / B43570 / B43580 / B43700 / B43720 / B43701 / B43721 / B43740 / B43760 / B43750 / B43770 / B43703 / B43723 / B43704 / B43724 / B43705 / B43725 / B43707 / B43712 / B43732 / B43713 / B43733 / B43741 / B43761 / B43742 / B43762 / B43743 / B43763 / B43752 / B43772 / B43875 | |
| file_pdf_box | Snap-in capacitors | B41303 / B41605 / B41607 / B43303 / B43304 / B43305 / B43501 / B43502 / B43503 / B43504 / B43505 / B43508 / B43509 / B43510 / B43540 / B43541 / B43543 / B43544 / B43545 / B43547 / B43548 / B43601 / B43624 / B43630 / B43634 / B43635 / B43640 / B43641 / B43642 / B43643 / B43644 / B43648 / B43649 / B43991 | |
| file_pdf_box | Soldering Star Capacitors (RoHS) | B41789 / B41790 / B41791 / B41792 / B41793 / B41796 / B43793 | |
| file_pdf_box | Soldering Star Capacitors (not RoHS) | B41782 / B41784 / B41790 / B41791 / B41792 / B41793 / B41794 / B41795 / B41796 / B43793 | |
| file_pdf_box | Single ended capacitors | B41895 / B41896 / B41856 / B41858 / B43858 / B41859 / B43888 / B41866 / B41887 / B42824 / B42851 / B43890 / B41888 / B43896 / B41890 | |
| file_pdf_box | Alu-X Screw terminal capacitors | B43310 / B43330 / B43320 / B43340 / B43360 / B43380 | |
| file_pdf_box | Alu-X Snap-in capacitors | B41231 / B43231 / B43232 / B43258 / B41252 / B43252 / B43256 / B43254 / B43255 / B41848 / B43260 / B43261 / B43268 |