Unsere Webseite verwendet verschiedene Cookies, um Ihnen einen bestmöglichen Service zu bieten. Mehr Informationen über den Einsatz von Cookies auf unserer Webseite sowie Hinweise und Möglichkeiten zur Deaktivierung finden Sie gebündelt auf unserer Informationsseite. Mit Ihrer Zustimmung bestätigen Sie, dass Sie die Informationen zur Verwendung von Cookies gelesen haben und einverstanden sind. Bitte beachten Sie auch unsere weiterführenden Informationen zum Thema Datenschutz.

TDK TDK Electronics · TDK Europe

Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren

Produktgruppe /-serie Bestellnummer
file_pdf_box Capacitors with 4-pin / 5-pin snap-in terminals or solder pins B43306 / B43991 / B43510 / B43520 / B43511 / B43521 / B43512 / B43522 / B43513 / B43523 / B43514 / B43524 / B43515 / B43525 / B43516 / B43526
file_pdf_box Axial-lead Capacitors (RoHS) B41689 / B41690 / B41691 / B41692 / B41693 / B41695 / B41696 / B43693
file_pdf_box Axial-lead Capacitors (not RoHS) B41684 / B43688 / B41690 / B41691 / B41692 / B41693 / B41695 / B41696 / B43693 / B43697 / B43698 / B43699
file_pdf_box Large size capacitors Snap-in version B41605 / B41607
file_pdf_box Large size capacitors with copper terminals B41605 / B41607
file_pdf_box Capacitors for pulse application with screw terminals B43406 / B43407
file_pdf_box Capacitors for pulse application with snap-in terminals B43406 / B43416
file_pdf_box Capacitors for pulse application with solder lugs B43405 / B43406 / B43415
file_pdf_box Screw terminal capacitors B41456 / B41458 / B41550 / B41570 / B41560 / B41580 / B43464 / B43484 / B43455 / B43457 / B43456 / B43458 / B43564 / B43584 / B43700 / B43720 / B43701 / B43721 / B43740 / B43760 / B43750 / B43770 / B43703 / B43723 / B43704 / B43724 / B43705 / B43725 / B43712 / B43732 / B43713 / B43733 / B43741 / B43761 / B43743 / B43763 / B43752 / B43772 /
file_pdf_box Alu-X Screw terminal capacitors B43310 / B43330 / B43320 / B43340 / B43360 / B43380
file_pdf_box Single ended capacitors B41821 / B41895 / B41851 / B41896 / B41853 / B43821 / B41856 / B43851 / B41858 / B43858 / B41859 / B43866 / B41863 / B43888 / B41866 / B43890 / B41888 / B43896 / B41890
file_pdf_box Snap-in capacitors B43305 / B43501 / B43504 / B43508 / B43509 / B43540 / B43541 / B43544 / B43545 / B43547 / B43601 / B43624 / B43630 / B43634 / B43640 / B43642 / B43644 /
file_pdf_box Alu-X Snap-in capacitors B41231 / B43231 / B43232 / B43258 / B41252 / B43252 / B43257 / B43256 / B43254 / B43255 / B41848 / B43260
file_pdf_box Snap in capacitors B41505 B43505 B43504 B41505 / B43505 / B43504
file_pdf_box Soldering Star Capacitors (RoHS) B41789 / B41790 / B41791 / B41792 / B41793 / B41795 / B41796 / B43793
file_pdf_box Soldering Star Capacitors (not RoHS) B41789 / B41790 / B41791 / B41792 / B41793 / B41795 / B41796 / B43793