Schutzbauelemente
8. Oktober 2019
Kombinierter ESD- und EMI-Schutz für Audio-Equipment
- Herausragender ESD-Schutz gemäß IEC 61000-4-2, Level 4
- Unterdrückung von TDMA-Rauschen in der Wireless-Kommunikation
- Verbesserte Empfängerempfindlichkeit für die Wireless-Kommunikation
- Hohe zulässige Schaltungsspannung von 28 V DC für eine leistungsstarke Audio-Ausgabe
Die TDK Corporation hat ihr Portfolio an Chip-Varistoren um den Typ AVRF101U6R8KT242 für Audio-Equipment erweitert. Das neue Produkt schützt sowohl vor ESD als auch vor EMI. Es wurde für Audio-Equipment entwickelt, das die Wireless-Kommunikation im 2,4-GHz-Band nutzt. Dank der auf 6,8 pF optimierten Kapazität weist das Vielschichtbauelement bei dieser Frequenz eine hohe Dämpfung auf. Damit ist es in der Lage, das generierte TDMA-Rauschen effektiv zu unterdrücken und die Empfindlichkeit des Empfängers zu verbessern. Der Varistor bietet einen herausragenden ESD-Schutz gemäß IEC 61000-4-2, Level 4. Seine maximal zulässige Spannung beträgt 28 V DC, wodurch er sich für leistungsstarke Class-D-Verstärker eignet. Die Hauptanwendungen umfassen Smartphones, Lautsprecher und andere Wireless-Geräte, die mit WLAN und Bluetooth im 2,4-GHz-Band betrieben werden.
Künftig sollen Parameter wie die Chip-Größe und die unterstützte Bandbreite der TDK Varistoren weiter verbessert werden, um eine breite Palette an Anwendungen zu ermöglichen.
Glossar
- TDMA-Rauschen: Störendes, hörbares Rauschen der Lautsprecher, wenn Hochfrequenz-Kommunikationssignale in eine Mikrofonleitung eindringen
- IEC 61000-4-2: Norm der International Electrotechnical Commission (IEC) zur Prüfung der Störfestigkeit gegen die Entladung statischer Elektrizität (ESD)
Hauptanwendungsgebiete
- ESD- und EMI-Schutz von Audio-Equipment, wie Smartphones, Lautsprecher und andere Wireless-Geräte, die mit WLAN und Bluetooth im 2,4-GHz-Band betrieben werden
Haupteigenschaften und -vorteile
- Kombinierter ESD- und EMI-Schutz
- Herausragender ESD-Schutz gemäß IEC 61000-4-2, Level 4
- Hohe zulässige Spannung von 28 V DC
Kenndaten
Typ | Abmessungen [mm] | Max. zulässige Spannung [V] | Kapazität [pF] | Max. Einfüge- dämpfung bei 2,4 GHz [dB] |
---|---|---|---|---|
AVRF101U6R8KT242 | 1,0 x 0,5 x 0,5 (EIA0402inch) | 28 | 6,8 pF ±10 % | -20 max. |
Kontaktieren Sie uns
Vertriebsnetz & Standorte
Wenn Sie sich für unsere Produkte interessieren, finden Sie hier eine Übersicht unserer weltweiten Verkaufsbüros, die Sie schnell und einfach kontaktieren können.