TDK Electronics

過渡電圧抑制器 - TVS

 TVS Image
  • 厚さ100 µm および150 µmの超小型ウェハレベルチップスケールパッケージ
  • チップスケールパッケージ CSP0201 および CSP01005 で利用可能
  • IEC61000-4-2に基づく、最大25 kVまでの高度なESDロバストネス
  • 1 nA (VRWM = 3.3 V) の低い漏洩電流
  • 最小3.8 V (ITLP = 8 A) までの超低制限電圧
  • 最 0.18 pF までの非常に低い静電容量

発注番号: B74999T9999M099

詳細情報のためにサンプルキットをPDFとしてダウンロードするか、当社の代理店にこれを注文してください。

Digi-Keyから発注 Mouserから発注 ダウンロード

検索結果件数: 10
PDF 在庫      シリーズ 設計 アプリケーション ケースサイズ 最大使用電圧 (V DC) 絶縁破壊電圧 (V) タイプ 最大リーク電流 (µA) 制限電圧 1 A (V) 静電容量, 代表値 (pF) 発注コード
General purpose series Single chip ESD protection
Consumer & Industrial
WL-CSP01005 SL 5 6.8 SD01005SL-GP101 0.02 @ 5 V 7.6 @ 8A 5 B74111G0050M060
Ultra-low clamping voltage and capacitance series Single chip High-speed interfaces
Consumer & Industrial
WL-CSP0201 SL 5.5 10.3 SD0201SL-ULC102 0.001 @ 5.5 V 4.1 @ 8A 0.55 B74121U0055M060
General purpose series Single chip ESD protection
Consumer & Industrial
WL-CSP 0201 SL 16 21 SD0201SL-GP103 0.005 @ 16 V 23 @ 8 A 5.5 B74121G0160M060
General purpose series Single chip ESD protection
Consumer & Industrial
WL-CSP0201 SL 5 6.8 SD0201SL-GP101 0.04 @ 5 V 7.2 @ 8A 12 B74121G0050M060
Ultra-low clamping voltage and capacitance series Single chip High-speed interfaces
Consumer & Industrial
WL-CSP0201 SL 3.3 6.3 SD0201SL-ULC101 0.001 @ 3.3 V 3.9 @ 8A 0.65 B74121U0033M060
General purpose series Single chip ESD protection
Consumer & Industrial
WL-CSP0201 SL 20 22 SD0201SL-GP104 0.02 @ 20 V 27 @ 8 A 5.3 B74121G0200M060
Ultra-low clamping voltage and capacitance series Single chip High-speed interfaces
Consumer & Industrial
WL-CSP01005 SL 3.3 6.3 SD01005SL-ULC101 0.001 @ 3.3 V 3.8 @ 8A 0.48 B74111U0033M060
General purpose series Single chip ESD protection
Consumer & Industrial
WL-CSP01005 SL 5.5 7.5 SD01005SL-GP102 0.002 @ 3.3 V 8.5 @ 8A 5 B74111G0055M060
Ultra-low clamping voltage and capacitance series Single chip High-speed interfaces
Consumer & Industrial
WL-CSP01005 SL 5.5 10.3 SD01005SL-ULC102 0.001 @ 5.5 V 3.9 @ 8A 0.45 B74111U0055M060
Ultra-low clamping voltage and capacitance series Single chip High-speed interfaces
Consumer & Industrial
WL-CSP0201 SL 2.8 5.9 SD0201SL-ULC103 0.005 @ 2.8 V 5.5 @ 8 A 0.18 B74121U0028M060
マークされたすべてのデータシートをzipファイルとしてダウンロードするか、検索結果をMS Excel形式でエクスポートする。