TDK Electronics

リード線型セラミック過渡電圧/RFIサプレッサ(SHCV)電気モータの過電圧・RFI併用抑圧用

 SHCV Image

重要な特徴

  • リード線型セラミック過渡電圧/RFIサプレッサ(別称SHCVバリスタ)は、工業用アプリケーションおよび自動車アプリケーションの小型電気モータの直流線の過電圧保護・RFIノイズ抑圧併用のリード線型デバイスで、一体型の部品です。
  • SHCVバリスタは、RFフィルタ用のX7R型高静電容量積層コンデンサと過渡保護用積層バリスタを組み合わせたものです。

発注番号: B72482S9999X2

詳細情報のためにサンプルキットをPDFとしてダウンロードするか、当社の代理店にこれを注文してください。

Digi-Keyから発注 Mouserから発注 ダウンロード

検索結果件数: 7
PDF 在庫      アプリケーション 設計 ケースサイズ 最大動作電圧 (V AC) サージ 電流(8/20µs)(A) エネルギー耐量 (mJ) 特徴/シリーズ 制限電圧 1 A (V) 静電容量, 代表値 (pF) タイプ 発注コード
Automotive
Industrial
Leaded 2220 20 1200 7800 SHCV 58 - SR2K20M105X B72547G3200K000
Automotive
Industrial
Leaded 2220 14 1200 5800 SHCV 40 - SR2S14BM475X B72547L3140S200
Automotive
Industrial
Leaded 2220 20 1200 7800 SHCV 58 - SR2K20M474X B72547E3200K000
Automotive
Industrial
Leaded 1812 20 800 3000 SHCV 58 - SR1K20M105X B72587G3200K000
Automotive
Industrial
Leaded 1812 20 800 3000 SHCV 58 - SR1K20M225X B72587J3200K000
Automotive
Industrial
Leaded 1812 20 800 3000 SHCV 58 - SR1K20M155X B72587H3200K000
Automotive
Industrial
Leaded 1206 20 200 700 SHCV 54 - SR6K20M105X B72527G3200K000
マークされたすべてのデータシートをzipファイルとしてダウンロードするか、検索結果をMS Excel形式でエクスポートする。