TDK Electronics · TDK Europe

SMT-Current-Sense-Übertrager: EE 5,0 Kern – B82801B

 Current Sense Transformers 5.0 Image
  • Windungsverhältnis von 1 : 20 bis 1 : 200 Np : Ns
  • Lmin von 80 bis 8000 μH
  • Spannungs-Zeit-Produkt von 10,0 bis 100,0 V*μs

Bestellnummer: B82801X2

Für weitere Informationen laden Sie bitte das Musterkit PDF herunter oder bestellen Sie dieses bei unseren Distributoren.

Bestellen bei Digi-Key Bestellen bei Mouser Download

Trefferanzahl: 9
PDF Inventory Induktivität (μH) Übersetzungsverhältnis (Np:Ns) Gemessener Strom (A) Prüfspannung (V AC) Kernform Typ Bestellnummer Höhe (max.) (mm) Breite (max.) (mm) Länge (max.) (mm) Min. Betriebstemperatur (°C) Max. Betriebstemperatur (°C)
500 1:50 20 1000V, 50Hz/2s EE 5.0 B82801B B82801B0504A050 5.08 8.31 7.11 -40 +125
720 1:60 20 1000V, 50Hz/2s EE 5.0 B82801B B82801B0724A060 5.08 8.31 7.11 -40 +125
3000 1:125 20 1000V, 50Hz/2s EE 5.0 B82801B B82801B0305A125 5.08 8.31 7.11 -40 +125
320 1:40 20 1000V, 50Hz/2s EE 5.0 B82801B B82801B0324A040 5.08 8.31 7.11 -40 +125
80 1:20 20 1000V, 50Hz/2s EE 5.0 B82801B B82801B0803A020 5.08 8.31 7.11 -40 +125
180 1:30 20 1000V, 50Hz/2s EE 5.0 B82801B B82801B0184A030 5.08 8.31 7.11 -40 +125
2000 1:100 20 1000V, 50Hz/2s EE 5.0 B82801B B82801B0205A100 5.08 8.31 7.11 -40 +125
8000 1:200 20 1000V, 50Hz/2s EE 5.0 B82801B B82801B0925A200 5.08 8.31 7.11 -40 +125
980 1:70 20 1000V, 50Hz/2s EE 5.0 B82801B B82801B0984A070 5.08 8.31 7.11 -40 +125
Download all marked data sheets as zip file or export the search results in MS Excel format