TDK Electronics · TDK Europe

Frequenzumrichter

 Titelbild

Immer mehr Elektromotoren werden durch Frequenzumrichter gesteuert, die Spannung und Frequenz am Elektromotor bedarfsgerecht variieren. Eine Vielzahl von Gründen wie Energieeffizienz, präzise Steuerungs­möglichkeiten von Drehzahl und Drehmoment, reduzierte Geräuschemissionen und eine Verlängerung der Lebensdauer der Geräte durch reduzierte mechanische Belastung sprechen für diesen Trend.

Unterbrechungs­freie Stromversorgungen

 Titelbild

USV-Systeme werden eingesetzt, um Schwankungen der Stromversorgung zu kompensieren bzw. um bei deren Ausfall für einen definierten Zeitraum die Energie­versorgung aus einer Batterie zu übernehmen. Dadurch können Maschinen und Computer kontrolliert abgeschaltet, Daten gesichert oder die Zeit überbrückt wird um Notaggregate in Betrieb zu nehmen.

Getaktete Stromversorgungen

 Titelbild

Viele Applikationen benötigen eine DC-Spannung, die meist erheblich unter dem Niveau der AC-Netzspannung liegt. Schaltnetzteile wandeln die Netzspannung auf das geforderte DC-Gleichspannungsniveau energieeffizient und präzise in kompakter und gewichtsoptimierter Bauform.

Industrie-Roboter

 Titelbild

Roboter prägen zunehmend das Bild der Arbeitswelt. Sie entlasten den Menschen von gefährlichen, schweren und monotonen Tätigkeiten in der Produktion und im Service. Neben dem klassischen Fertigungsroboter, bekannt aus der Automobil- und Elektronikindustrie finden sie zunehmenden Einsatz in der Logistik, in Verteilzentren und Krankenhäusern.

Zustandsbasierte Überwachung / Industrie 4.0

 Titelbild

Die Vorhersage und Diagnose des Zustands von Maschinen, bevor Probleme auftreten, wird sich in Fabriken durchsetzen  aber nicht nur dort. Auch Windturbinen, Züge und Energieanlagen benötigen eine Überwachung, die nur durch genaue und zuverlässige Daten gewonnen werden kann.

Power Quality Solutions

 Titelbild

Steigender Bedarf an elektrischer Energie, Energiesparen sowie die CO2 Reduktion sind die wesentlichen Herausforderungen. Immer mehr Leistungselektronik verursacht Störungen im Netz, die entweder herausgefiltert oder kompensiert werden müssen, um das Netz leistungsfähig und stabil zu halten.

Industrie-Automatisierung

TDK ist Marktführer bei passiven Bauelementen für die Leistungselektronik.

Wir bieten für alle Leistungsbereiche und Anforderungsprofile die technologisch und wirtschaftlich bestmögliche Lösung.

Überzeugen Sie sich!

Loading …

Lösungen für Frequenzumrichter

 Titelbild

Immer mehr Elektromotoren werden durch Frequenzumrichter gesteuert, die Spannung und Frequenz am Elektromotor bedarfsgerecht variieren. Eine Vielzahl von Gründen wie Energieeffizienz, präzise Steuerungsmöglichkeiten von Drehzahl und Drehmoment, reduzierte Geräuschemissionen und eine Verlängerung der Lebensdauer der Geräte durch reduzierte mechanische Belastung sprechen für diesen Trend.

Frequenzumrichter erfordern passive Bauelemente mit höchster Zuverlässigkeit und Belastbarkeit während sehr langer Einsatzzeiten.


NTC NTC NTC u u u PTC L1 PE L2 L3 L1 PE L2 L3 N Input Protection Input Filters (EMI & LCL Filter) Rectifier Booster, DC Link &Chopper Circuit Output Filters(LC-dV/dT & EMI Filter) Inverter PS, Driver & Controller Eingangsschutz Eingangsfilterung(EMV- & LCL-Filter) Gleich-richter Booster, DC-Link &Chopper-Schaltung Ausgangsfilterung(LC-dV/dT & EMV-Filter) Umrichter Stromversorgung, Treiberschaltung und Controller 1 2 3 4 5

Für Einzelheiten wählen Sie bitte die Funktionseinheit in der obigen Schaltung.

EMV- und LCL-Filterung

Die elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) von elektronischen Geräten ist in verbindlichen Richtlinien für alle auf den Markt gebrachten Geräte festgelegt. TDK bietet konforme integrierte Lösungen wie auch alle relevanten Bauelemente für diskrete Lösungen.

Um rückspeisefähige Antriebe ans Netz anzuschließen, werden LCL-Filter eingesetzt, die die geforderte Einspeisequalität (power quality) sicherstellen.



Lösungen für USV (Unterbrechungs­freie Strom­versorgungen)

 Titelbild

USV-Systeme werden eingesetzt, um Schwankungen der Stromversorgung zu kompensieren bzw. um bei deren Ausfall für einen definierten Zeitraum die Energieversorgung aus einer Batterie zu übernehmen. Dadurch können Maschinen und Computer kontrolliert abgeschaltet, Daten gesichert oder die Zeit überbrückt werden, um Notaggregate in Betrieb zu nehmen.

Die Zuverlässigkeit des Systems und somit seiner Bauelemente ist eine Schlüsselanforderung.


N L3 L2 L1 PE N L3 L2 L1 PE u u u + PS, Driver & Controller InputProtection Input Filters(EMI & LCL Filter) Output Filters(EMI & LC Filter) DC/ACInverter DCLink Battery Charge/Discharge Stromversorgung, Treiberschaltung und Controller Eingangs-schutz Eingangsfilterung(EMV- & LCL-Filter) Ausgangsfilterung(EMV- & LC-Filter) DC/AC-Umrichter DC-Link Batterie-Ladung/-Entladung 1 2 3 3 4 5

Für Einzelheiten wählen Sie bitte die Funktionseinheit in der obigen Schaltung.

DC-Link und Batterieladung/​‑entladung

Für den DC-Link (Gleich­spannungs­zwischen­kreis) des Frequenz­umrichters in USV-Anlagen bietet TDK eine breite Auswahl an Kondensatoren und Induktivitäten, passend für alle denkbaren Kombinationen aus Frequenz, Ripple-Strom und Temperatur. Die Batterien werden mit teilweise sehr hohen Strömen ge- und entladen. Um durch Überlast Schäden am System zu vermeiden, müssen sie über Hochstrom-Schütze sicher abgeschaltet werden.



Lösungen für getaktete Strom­versorgungen

 Titelbild

Viele Applikationen benötigen eine DC-Spannung, die meist erheblich unter dem Niveau der AC-Netzspannung liegt. Schaltnetzteile wandeln die Netzspannung auf das geforderte DC-Gleichspannungsniveau energieeffizient und präzise in kompakter und gewichtsoptimierter Bauform.

TDK bietet für die unterschiedlichen Topologien wie LLC, Flyback oder Buck-Boost sowie für die unterschiedlichen Halbleitertechnologien und den damit verbundenen Schaltfrequenzen und Flankensteilheiten die passenden Bauelemente.


u NTC, PTC u N L PE N L PE InputProtection Input Filters Rectification/PFC Conversion Output Temperature Sensing Control Board Eingangs-schutz Eingangsfilterung Gleichrichtung/BLK Wandlerbeschaltung Ausgang Temperaturmessung Controller 1 2 3 3 3 4

Für Einzelheiten wählen Sie bitte die Funktionseinheit in der obigen Schaltung.

Gleichrichtung, PFC, Wandler- und Ausgangsbeschaltung

Für die Gleichrichtung, PFC-Stufe und Wandlerschaltung bietet TDK eine breite Auswahl an Kondensatoren und induktiven Bauelementen, passend für alle denkbaren Varianten der eingesetzten Schaltungstopologien.



Lösungen für Industrie-Roboter

 Titelbild

Roboter prägen zunehmend das Bild der Arbeitswelt. Sie entlasten den Menschen von gefährlichen, schweren und monotonen Tätigkeiten in der Produktion und im Service. Neben dem klassischen Fertigungsroboter, bekannt aus der Automobil- und Elektronikindustrie finden sie zunehmenden Einsatz in der Logistik, in Verteilzentren und Krankenhäusern. Humanoide Roboter werden den Menschen bald im Alltag unterstützen.

Passive elektronische Bauteile müssen zuverlässig und kompakt sein.


Sensoren

Roboter müssen mit höchster Präzision und Wiederholgenauigkeit arbeiten. Dazu sind entsprechende Sensoren erforderlich, die Winkel und Abstände mit hoher Auflösung und Langzeitstabilität erfassen. TDK bietet hierfür ein umfangreiches Spektrum an Sensoren in unterschiedlichen Technologien.



Solutions for Condition-based Monitoring / I4.0

 Titelbild

Die Vorhersage und Diagnose des Zustands von Maschinen, bevor Probleme auftreten, wird sich in Fabriken durchsetzen  aber nicht nur dort. Auch Windturbinen, Züge und Energieanlagen benötigen eine Überwachung, die nur durch genaue und zuverlässige Daten gewonnen werden kann.

TDK konzentriert sich auf die zustandsbasierte Überwachung und setzt dabei auf Technologien der nächsten Generation, die eine effektive Überwachung von Anlagen ermöglichen und auf leistungsstarken Sensoren basieren, die zu Verbesserungen bei Betriebszeit, Produktivität und Qualität führen.

TDK hat Sensoren entwickelt, die den Zustand von Anlagen erkennen und diese wichtigen Informationen an ein Überwachungssysteme übermitteln.


Solutions for Power Quality Solutions

 Titelbild

Steigender Bedarf an elektrischer Energie, Energiesparen sowie die CO2 Reduktion sind die wesentlichen Herausforderungen. Immer mehr Leistungselektronik verursacht Störungen im Netz, die entweder herausgefiltert oder kompensiert werden müssen, um das Netz leistungsfähig und stabil zu halten. Systeme zur Blindleistungskompensation (BLK) und Lösungen zur aktiven oder passiven Filterung der Oberschwingungen sind dazu erforderlich. Die Reduzierung der Blindleistung und Verbesserung der Netzqualität spart Kosten und sorgt für einen zuverlässigen Betrieb bei Energieerzeugern und Energieverbrauchern in Nieder- und Mittelspannungsnetzen.


Oberschwingungs­filterung, elektronische Blind­leistungs­kompensation und Last­symmetrierung


Weitere Informationen


Kontaktieren Sie uns

Vertriebsnetz & Standorte

Wenn Sie sich für unsere Produkte interessieren, finden Sie hier eine Übersicht unserer weltweiten Verkaufsbüros, die Sie schnell und einfach kontaktieren können.
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
Das sollte besser aussehen!

Diese Seite sieht mit einem modernen Browser besser aus. Hier finden Sie eine Auswahl an aktuellen Browsern:
https://browsehappy.com/ keyboard_arrow_right