TDK Electronics · TDK Europe

Capacitor Life And Rating Application (CLARA)

CLARA ist ein intuitives Simulationstool zur Suche geeigneter TDK und EPCOS Folien-Kondensatoren. Es hilft Entwicklern, mit wenigen Klicks das am besten geeignete Bauelement für ihre Anwendungsbedingungen zu finden. Mit dem Design Tool können die Spezifikationen unterschiedlicher Kondensatoren und deren Performance bei kundenspezifischen Anwendungsbedingungen auf einfachem Weg simuliert werden. Zudem lassen sich bei der Suche persönliche Notizen hinzufügen. CLARA ist zur  Bestellung von Mustern oder für Fragen zu den Produkten über einen direkten Link mit dem TDK Product Center verbunden.

Highlights

  • Leistungsstarke Parameter-Suchfunktionen: Suchen Sie nach Kapazitäts- und Spannungsbereich oder nach Spannung, RMS- und Spitzenstrom, Temperatur, den maximalen Abmessungen und dem Volumen, Freigaben, Referenz-Standards und der typischen Anordnung in der Schaltung oder Anwendung.
  • Persönliche Notizen können während des Suchvorgangs für Projektberichte und zur Erstellung von PDFs (papierlos) hinzugefügt werden.
  • Vergleich der technischen Daten von bis zu vier Kondensator-Bestellnummern, wobei die Eigenschaften in einer übersichtlichen Tabelle dargestellt werden. Hinzu kommen Vergleichsdiagramme.
  • Mit nur einem Klick werden die Anwendungsbedingungen von bis zu vier Kondensatoren simuliert einschließlich der Oberschwingungen von Strom oder Spannung, dargestellt in einer übersichtlichen Tabelle und eingeteilt nach Parametern: Betriebstemperatur, Gleichspannung, Wechselspannung, Spitzenstrom und erwartete Lebensdauer*. Außerdem werden Sicherheitstoleranzen angegeben, was Entwickler ermöglicht, die Konfiguration an ihre spezifischen Anforderungen anpassen zu können.
  • Die Anwendungsbedingungen können zur weiteren Verwendung gespeichert werden.

Hinweis:
*Die erwartete Lebensdauer ist ein geschätzter Wert und wird nicht angegeben, wenn einer der genannten Nennwerte überschritten wird oder wenn im Datenblatt des Produkts keine Daten zu Zuverlässigkeit bzw. Lebensdauer genannt werden.

Die Nutzung von CLARA unterliegt den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Lizenzvereinbarung

CLARA speichert Cookies auf Ihrem Computer, Tablet, Smartphone und anderen Geräten, um die für den Betrieb des Programms technisch notwendigen Informationen zu verarbeiten. Details finden Sie unter Verwendung von Cookies.

CLARA starten