Infineons Referenzdesign REF-22K-GPD-INV-EASY3B ist ein Umrichter für Industriemotoren für dreiphasige 400-V-AC-Netze und hat eine Nennleistung von 22 kW. Es handelt sich um einen Allzweckantrieb, der für Anwendungen wie Pumpen, Lüfter, Kompressoren und Förderbänder entwickelt wurde. Das Design umfasst EMV-Filter, Vorladung und Kondensatorbank, isolierte Stromversorgungen, Leistungsmodul, Steuerungen und Kühlkörper mit Lüfter. Der Umrichter kann direkt an einem dreiphasigen Netz betrieben werden und ermöglicht eine schnelle Evaluierung von Infineon-Technologien wie IGBT7, Gate-Treiber, Stromsensor und Steuerung in einem System.
Infineon setzt in diesem Referenzdesign eine breite Palette von TDK-Produkten ein und zeigt, wie das TDK-Produktspektrum viele der passiven Bauelemente abdecken kann, die typischerweise für die Funktion der Halbleiterbauelemente in solchen Leistungselektronik-Designs erforderlich sind.
Hinweis: Die Platinen erfüllen nicht unbedingt die Anforderungen der Sicherheits-, EMI- und Qualitätsstandards (z. B. UL, CE).