TDK Electronics · TDK Europe

Photovoltaik / Speichersysteme

 Titelbild

Der weitere Ausbau der Photovoltaik ist ein zentrales Kernstück der Energiewende. Zudem wird die Notwendigkeit, Angebot und Nachfrage in Einklang zu bringen, eine steigende Nach­frage nach Speichersystemen (ESS) nach sich ziehen, sowohl im häuslichen Bereich wie im industriellen Maßstab.

Windkraft

 Titelbild

Seit Jahren erfährt die Energie-Erzeugung mit Windkraft ein stetiges Wachstum und ist neben der Photovoltaik das wichtigste Kernelement der erneuerbaren Energien. Moderne Windkraftanlagen erzielen Leistungen von über 10 MW und arbeiten mit Umrichtern, um auch bei wechselnden Windverhältnissen immer im Leistungsoptimum zu laufen.

Schnellladestationen

 Titelbild

Mit dem globalen Bekenntnis zur Reduzierung der CO2-Emissionen nimmt die E-Mobilität weiter Fahrt auf. Nur mit einer dichten Ladeinfrastruktur kann das gewohnte Mobilitätsniveau garantiert werden. Ein wichtiges Element bildet die DC-Schnelllade-Technologie, die dem Fahrer vor allem auf Langstrecken in kurzer Ladezeit genug Energie für lange Distanz bietet.

Erneuerbare Energien

Um eine möglichst große CO2-Einsparung zu erreichen, muss die Nutzung erneuerbarer Energien massiv ausgebaut werden. Neben der Wasserkraft sind es besonders die Windenergie und die Photovoltaik, die entscheidend dazu beitragen. Um die damit einhergehenden Systeme mit dem Netz zu verbinden, sind Wechselrichter und Umrichter erforderlich. Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung ermöglicht zusätzliche Energieeinsparung.

TDK liefert dafür eine breite Palette an langlebigen und zuverlässigen Bauelementen.

Überzeugen Sie sich!

Loading …

Lösungen für Photovoltaik / Energiespeichersysteme

 Titelbild

Der weitere Ausbau der Photovoltaik ist ein zentrales Kernstück der Energiewende. Zudem wird die Notwendigkeit, Angebot und Nachfrage in Einklang zu bringen, eine steigende Nachfrage nach Speichersystemen (ESS) nach sich ziehen, sowohl im häuslichen Bereich wie im industriellen Maßstab. Diese Systeme benötigen Wechselrichter, die den von der Photovoltaikanlage erzeugten Gleichstrom in Wechselstrom umwandeln, um die Energie ins Netz oder den eigenen Haushalt einspeisen zu können. Wechselrichter erfordern passive Bauelemente mit höchster Zuverlässigkeit und Belastbarkeit bei langen Einsatzzeiten.


L1 L2 L3 N PE u u u u u u PS, Driver & Controller InputProtection Input Filters(EMI & LCL) Booster,DC Link Output Filters(EMI & LCL) OutputProtection Inverter Energy Storage System Grid Solar panel Stromversorgung, Treiberschaltungund Controller Eingangs-schutz Eingangsfilterung(EMV & LCL) Booster,DC-Link Ausgangsfilterung(EMV & LCL) Ausgangs-schutz Umrichter Energie-Speicher-System Netz Solarmodul 1 1 2 2 3 4 5

Für Einzelheiten wählen Sie bitte die Funktionseinheit in der obigen Schaltung.

EMV und Ausgangsbefilterung

Die elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) von elektronischen Geräten ist in verbindlichen Richtlinien für alle auf den Markt gebrachten Geräte festgelegt. TDK bietet konforme integrierte Lösungen wie auch alle relevanten Bauelemente für diskrete Lösungen.

Systeme zur Energiespeicherung

Wegen unterschiedlicher Sonneneinstrahlung wird die gewonnene Energie zunehmend in Batterieanlagen gespeichert, um sie bei Bedarf und Lastspitzen abrufen zu können.



Lösungen für Windkraft

 Titelbild

Seit Jahren erfährt die Energie-Erzeugung mit Windkraft ein stetiges Wachstum und ist neben der Photovoltaik das wichtigste Kernelement der erneuerbaren Energien. Moderne Windkraftanlagen erzielen Leistungen von über 10 MW und arbeiten mit Umrichtern, um auch bei wechselnden Windverhältnissen immer im Leistungsoptimum zu laufen. TDK bietet seit Jahren für dieses Marktsegment extrem zuverlässige und langlebige Bauelemente.


NTC NTC NTC u u u NTC PTC L1 PE L2 L3 U L1 PE V L2 W L3 N N Driver & Controller InputProtection Input Filters(EMI Filter) Output Filters(EMI & LCL Filter) Rectifier DC Link Inverter Power Unit Energy Storage System Generator Grid Treiber & Controller Eingangs-schutz Eingangsfilterung(EMV) Ausgangsfilterung(EMV & LCL) Gleichrichter DC-Link Umrichter Stromaggregat Generator Netz Energie-Speicher-System 1 2 3 2 4

Für Einzelheiten wählen Sie bitte die Funktionseinheit in der obigen Schaltung.

Schaltungs- und Anlagenschutz

Überspannungsschutz-Bauelemente werden zum Schutz des Wechselrichters gegen hohe Spannungsspitzen vom Generator eingesetzt.

Filterung

Die Filterung reduziert die vom Wechselrichter erzeugten Oberwellen, bevor Spannung und Strom an den Ausgangstransformator übertragen wird. Die Filtersysteme basieren hauptsächlich auf AC-Kondensatoren und Drosseln.

Schütze für ESS

Windkraftanlagen werden zunehmend auch mit ESS (Energie-Speichersystemen) verbunden. Um die dabei verwendeten Batteriesysteme sicher zu- und abschalten zu können, werden Hochstrom-Schütze verwendet.



Lösungen für Schnell­ladestationen

 Titelbild

Mit dem globalen Bekenntnis zur Reduzierung der CO2-Emissionen nimmt die E-Mobilität weiter Fahrt auf. Nur mit einer dichten Ladeinfrastruktur kann das gewohnte Mobilitätsniveau garantiert werden. Ein wichtiges Element bildet die DC-Schnelllade-Technologie, die dem Fahrer vor allem auf Langstrecken in kurzer Ladezeit genug Energie für lange Distanz bietet. Die DC-Ladetechnologie wird künftig auch für privates Laden zur Verfügung stehen, um zum einen den eigenen Solarstrom zu nutzen und das Auto als Speichermedium zu verwenden.

Die Effizienz der Ladestation ist ein wichtiges Leistungsmerkmal. TDK bietet hierfür Bauelemente mit minimaler Verlustleistung.


u u u N L3 L2 L1 PE PE InputProtection InputLC or LCL Filter AC/DCRectifier DCLink DC/DC HFConverter OutputEMI Filter OutputReactor Contactor InputEMI Filter Load Grid Eingangs-schutz Eingangs-LC- oder LCL-Filter AC/DC-Gleichrichter DC-Link DC/DC-HF-Konverter Ausgangs-EMV-Filter Ausgangs-Drossel Schütz Eingangs-EMV-Filter Last Netz 1 2 2 2 3 4

Für Einzelheiten wählen Sie bitte die Funktionseinheit in der obigen Schaltung.

Schütze

Die Ausgänge von Ladesäulen müssen speziell vor Überlast geschützt werden. Dazu ist auch bei hohen Strömen ein schnelles und sicheres Trennen von der Last erforderlich.



Weitere Informationen


Kontaktieren Sie uns

Vertriebsnetz & Standorte

Wenn Sie sich für unsere Produkte interessieren, finden Sie hier eine Übersicht unserer weltweiten Verkaufsbüros, die Sie schnell und einfach kontaktieren können.
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
Das sollte besser aussehen!

Diese Seite sieht mit einem modernen Browser besser aus. Hier finden Sie eine Auswahl an aktuellen Browsern:
https://browsehappy.com/ keyboard_arrow_right