TDK Electronics · TDK Europe

SMT-Current-Sense-Übertrager: EE 12,6 Kern – B82801C

 Current Sense Transformers 12.6 Image

Wesentliche Merkmale

  • Windungsverhältnis von 1 : 50 bis 1 : 200 Np : Ns
  • Induktivität Lmin von 1,4 bis 22,4 mH
  • Spannungs-Zeit-Produkt von 124 bis 496 V*μs

Bestellnummer: B82801X3

Für weitere Informationen laden Sie bitte das Musterkit PDF herunter oder bestellen Sie dieses bei unseren Distributoren.

Bestellen bei Digi-Key Bestellen bei Mouser Download

Trefferanzahl: 4
PDF Inventory Induktivität (μH) Übersetzungsverhältnis (Np:Ns) Gemessener Strom (A) Prüfspannung (V AC) Kernform Typ Bestellnummer Höhe (max.) (mm) Breite (max.) (mm) Länge (max.) (mm) Min. Betriebstemperatur (°C) Max. Betriebstemperatur (°C)
1400 1:50 40 1500V, 50Hz/2s EE 12.6 B82801C B82801C0145A050 10 19.91 14.22 -40 +125
22400 1:200 40 1500V, 50Hz/2s EE 12.6 B82801C B82801C2245A200 10 19.91 14.22 -40 +125
5600 1:100 40 1500V, 50Hz/2s EE 12.6 B82801C B82801C0565A100 10 19.91 14.22 -40 +125
12600 1:150 40 1500V, 50Hz/2s EE 12.6 B82801C B82801C1265A150 10 19.91 14.22 -40 +125
Download all marked data sheets as zip file or export the search results in MS Excel format