TDK Electronics · TDK Europe

CarXield ‒ Automotive Filter

The first EMI filter to set standards

 Application Pic

Inverters are used in battery-electric or fuel cell vehicles. The semiconductors used in them generate electromagnetic interference through their switching processes when converting energy from direct current (DC) to alternating current (AC) and vice versa. 
With the CarXield TDK Corporation now presents the first standard EMC filter platform for automotive applications and thus a cost-effective, efficient solution to EMC problems. The CarXield is available in several variants and can be used at voltages of 500 V DC or 900 V DC with currents up to 400 A @85 °C. 
Thanks to its fully validated design, filters with or without busbar are always available. Further customization for your exact application can be made and developed on the fly.


CarXield Video


CarXield Presentation


Product resources

General Technical Information


Get in touch with the experts

Do you have any questions regarding CarXield?

Please complete this form and send it to us. Don't forget to select the country so that your inquiry can be addressed directly to the responsible contact person.
 

First name is required Vorname wird benötigt 名字是必需的 お名前は必須項目です。
Last name is required Nachname wird benötigt 需要填写姓氏 姓は必須項目です
E-mail is required E-Mail wird benötigt 需要使用电子邮件 電子メールは必須項目です。
Company is required Unternehmen wird benötigt 公司需要 会社名は必須項目です。
Country is required Land wird benötigt 所需国家 国名は必須項目です。
Message is required Nachricht wird benötigt 所需信息 メッセージは必須項目です。
Accepting the data usage is required Datennutzung muss akzeptiert werden 必须接受数据使用 データ利用を承諾することが必要
More information Weitere Informationen 了解更多 詳細情報

Sales Network & Sites

Vertriebsnetz & Standorte

销售网点和工厂

販売網 & 工場

See our worldwide sales offices.

More

Zu unseren weltweiten Vertriebsbüros.

Mehr

查看我们的全球销售办事处。

更多内容

世界各地の販売拠点をご覧ください。

関連資料

Social Media

Soziale Medien

社交媒体

ソーシャルメディア

Follow us on

LinkedIn X (Twitter)

Folgen Sie uns auf

LinkedIn X (Twitter)

关注我们

WeChat LinkedIn X (Twitter)

フォローしてください

LinkedIn X (Twitter)

Tradeshows & Events

Messen & Events

展览会

各種イベント

Experience TDK live!

More

Erleben Sie TDK live!

Mehr

现场体验TDK

更多内容

TDKのライブを体験しよう

関連資料