TDK Electronics · TDK Europe

Bedrahtete SHCVs für kombinierten Überspannungsschutz- und zum Schutz vor RFI in Elektromotoren

 SHCV Image

Wesentliche Merkmale

  • Bedrahtete SHCV's (Super High Capacitance Varistors) kombinieren in einem Bauelement Überspannungsschutz sowie Unterdrückung von HF-Störungen in Gleichstrommotoren in der Industrie- und Automobil-Elektronik.
  • SHCV-Varistoren sind eine Kombination aus einem Vielschichtkondensator mit hoher Kapazität und X7R-Charakteristik für Hochfrequenzfilterung und einem Vielschichtvaristor für den Stoßspannungsschutz.

Bestellnummer: B72482S9999X2

Für weitere Informationen laden Sie bitte das Musterkit PDF herunter oder bestellen Sie dieses bei unseren Distributoren.

Bestellen bei Digi-Key Bestellen bei Mouser Download

Trefferanzahl: 7
PDF Inventory Anwendung Bauform Baugröße Max. Betriebsspannung (V AC) Stoß­strom (8/20µs) (A) Energieabsorption (mJ) Features/Serie Klemmen­spannung @ 1 A (V) Kapazität (pF) Typ Bestellnummer
Automotive
Industrial
Leaded 2220 20 1200 7800 SHCV 58 - SR2K20M105X B72547G3200K000
Automotive
Industrial
Leaded 2220 14 1200 5800 SHCV 40 - SR2S14BM475X B72547L3140S200
Automotive
Industrial
Leaded 2220 20 1200 7800 SHCV 58 - SR2K20M474X B72547E3200K000
Automotive
Industrial
Leaded 1812 20 800 3000 SHCV 58 - SR1K20M105X B72587G3200K000
Automotive
Industrial
Leaded 1812 20 800 3000 SHCV 58 - SR1K20M225X B72587J3200K000
Automotive
Industrial
Leaded 1812 20 800 3000 SHCV 58 - SR1K20M155X B72587H3200K000
Automotive
Industrial
Leaded 1206 20 200 700 SHCV 54 - SR6K20M105X B72527G3200K000
Download all marked data sheets as zip file or export the search results in MS Excel format