TDK Electronics · TDK Europe

Ceramic Transient Voltage Suppressors CTVS-Vielschichtvaristoren für Überspannungsschutz

 CTVS Image

Wesentliche Merkmale

  • Vorzugstypen für Industrie- und Telekommunikationsanwendungen
  • UL-Zulassung gemäß UL1449 (Nummer E481997)
  • Hohe Stoßstrombelastbarkeit bis 2 kV für 10/700 μs gemäß IEC 61000-4-5
  • Kein Temperatur-Derating bei -40°C bis 125°C

Bestellnummer: B72499H9999K199

Für weitere Informationen laden Sie bitte das Musterkit PDF herunter oder bestellen Sie dieses bei unseren Distributoren.

Bestellen bei Digi-Key Bestellen bei Mouser Download

Trefferanzahl: 20
PDF Inventory Anwendung Bauform Baugröße Max. Betriebsspannung (V DC) Max. Betriebsspannung (V AC) Stoß­strom (8/20µs) (A) Energieabsorption (mJ) Features/Serie Klemmen­spannung @ 1 A (V) Kapazität, typ. (pF) Kapazität, max. (pF) Typ Bestellnummer Max. Betriebstemperatur (°C) Min. Betriebstemperatur (°C)
Automotive Single chip 2220 38 30 1200 12000 Automotive E series 77 4000 - CT2220K30G B72540E0300K062 - 150 -55
Automotive Single chip 1210 18 14 400 1500 Automotive E series 38 2000 - CT1210K14G B72530E0140K062 - 150 -55
Automotive Single chip 2220 56 40 1000 9000 Automotive E series 110 2000 - CT2220K40G B72540E0400K062 - 150 -55
Industrial Single chip 1210 85 60 200 2000 Surge protection series 165 200 - CT1210K60G B72530T0600K062 - 125 -55
Industrial & Consumer Single chip 1210 85 60 200 2000 Standard series 165 200 - CT1210K60G B72530T0600K062 - 125 -55
Industrial Single chip 2220 38 30 5000 15000 Surge protection series 77 10000 - CT2220K30E2G B72540T6300K062 - 125 -55
Industrial Single chip 1210 65 50 1200 3000 Surge protection series 126 1200 - CT1210K50E2G B72530T6500K062 - 125 -55
Industrial Single chip 2220 38 30 6000 15000 Surge protection series 77 10000 - CN2220K30E2GK2 B72542V6300K062 - 125 -55
Industrial Single chip 2220 65 50 4500 15000 Surge protection series 135 3000 - CN2220K50E2GK2 B72542V6500K062 - 125 -55
Industrial Single chip 2220 63 50 4500 15000 Surge protection series 127 5000 - CN2220S50E2GK2 B72542V6500S162 - 125 -55
Industrial Single chip 2220 85 60 4500 15000 Surge protection series 140 3000 - CN2220K60E2GK2 B72542V6600K062 - 125 -55
Industrial Single chip 1812 65 50 400 4500 Surge protection series 135 500 - CT1812K50G B72580T0500K062 - 125 -55
Industrial & Consumer Single chip 1812 65 50 400 4500 Standard series 135 500 - CT1812K50G B72580T0500K062 - 125 -55
Industrial Single chip 2220 85 60 800 6800 Surge protection series 165 800 - CT2220K60G B72540T0600K062 - 125 -55
Industrial Single chip 2220 65 50 800 5600 Surge protection series 135 1000 - CT2220K50G B72540T0500K062 - 125 -55
Industrial & Consumer Single chip 2220 65 50 800 5600 Standard series 135 1000 - CT2220K50G B72540T0500K062 - 125 -55
Industrial Single chip 2220 63 50 4500 - Surge protection series 127 8800 - CT2220S50E3G B72540T6500S162 - 125 -55
Industrial Single chip 2220 65 50 4500 15000 Surge protection series 135 3000 - CT2220K50E2G B72540T6500K062 - 125 -55
Industrial & Consumer Single chip 1206 14 11 200 500 Standard series 33 300 - CT1206K11G B72520T0110K062 - 125 -55
Industrial & Consumer Single chip 2220 85 60 800 6800 Standard series 165 800 - CT2220K60G B72540T0600K062 - 125 -55
Download all marked data sheets as zip file or export the search results in MS Excel format