TDK Electronics · TDK Europe

ERU Drosseln: Serie ERU 27 – B82559B*A027

 ERU Chokes ERU 27 Image

Wesentliche Merkmale

  • Betriebstemperatur: −40 °C … +150 °C (Bauelement)
  • Qualifizierung basierend auf AEC-Q200
  • RoHS-kompatibel

Bestellnummer: B82559X27

Für weitere Informationen laden Sie bitte das Musterkit PDF herunter oder bestellen Sie dieses bei unseren Distributoren.

Bestellen bei Digi-Key Bestellen bei Mouser Download

Trefferanzahl: 8
PDF Inventory Application Bauform Induktivität (µH) Induktivitäts­toleranz (%) Nennstrom (Typ.) (A) Sättigungsstrom (Typ.) (A) Widerstand (Max.) (Ohm) Baugröße/ Baureihe Hinweise Typ Bestellnummer
Automotive shielded 3.3 ±10 42.5 60.3 - ERU 27 flat wire B82559B*A027 B82559B4332A027
Automotive shielded 15 ±10 33 22.9 - ERU 27 flat wire B82559B*A027 B82559B7153A027
Automotive shielded 1.5 ±10 52.5 67 - ERU 27 flat wire B82559B*A027 B82559B2152A027
Automotive shielded 10 ±10 33 34.8 - ERU 27 flat wire B82559B*A027 B82559B7103A027
Automotive shielded 4.7 ±10 37 53.5 - ERU 27 flat wire B82559B*A027 B82559B5472A027
Automotive shielded 1 ±10 52 101.5 - ERU 27 flat wire B82559B*A027 B82559B2102A027
Automotive shielded 6.8 ±10 34.5 44 - ERU 27 flat wire B82559B*A027 B82559B6682A027
Automotive shielded 2.2 ±10 46.5 68 - ERU 27 flat wire B82559B*A027 B82559B3222A027
Download all marked data sheets as zip file or export the search results in MS Excel format