TDK Electronics · TDK Europe

ERU Drosseln: Serie ERU 24 – B82559A*A024

 ERU Chokes ERU 24 Image

Wesentliche Merkmale

  • Betriebstemperatur: −40 °C … +150 °C (Bauelement)
  • Qualifizierung basierend auf AEC-Q200
  • RoHS-kompatibel

Bestellnummer: B82559X24

Für weitere Informationen laden Sie bitte das Musterkit PDF herunter oder bestellen Sie dieses bei unseren Distributoren.

Bestellen bei Digi-Key Bestellen bei Mouser Download

Trefferanzahl: 10
PDF Inventory Application Bauform Induktivität (µH) Induktivitäts­toleranz (%) Nennstrom (Typ.) (A) Sättigungsstrom (Typ.) (A) Widerstand (Max.) (Ohm) Baugröße/ Baureihe Hinweise Typ Bestellnummer
Automotive shielded 15 ±10 25.5 24.6 - ERU 24 flat wire B82559A*A024 B82559A0153A024
Automotive shielded 1 ±10 54.4 78.5 - ERU 24 flat wire B82559A*A024 B82559A2102A024
Automotive shielded 2.2 ±10 44.9 67.9 - ERU 24 flat wire B82559A*A024 B82559A4222A024
Automotive shielded 1.5 ±10 47.1 79.3 - ERU 24 flat wire B82559A*A024 B82559A3152A024
Automotive shielded 4.7 ±10 37.3 46.4 - ERU 24 flat wire B82559A*A024 B82559A6472A024
Automotive shielded 3.3 ±10 40.3 58.7 - ERU 24 flat wire B82559A*A024 B82559A5332A024
Automotive shielded 6.8 ±10 35 37.9 - ERU 24 flat wire B82559A*A024 B82559A7682A024
Automotive shielded 20 ±10 24 21.5 - ERU 24 flat wire B82559A*A024 B82559A0203A024
Automotive shielded 30 ±10 22.9 15.7 - ERU 24 flat wire B82559A*A024 B82559A0303A024
Automotive shielded 10 ±10 32.1 31.1 - ERU 24 flat wire B82559A*A024 B82559A9103A024
Download all marked data sheets as zip file or export the search results in MS Excel format