TDK Electronics · TDK Europe

Thyristormodule und Zubehör

 Intro Pic

Die TSM-Modulserie bietet schnelle, elektronisch gesteuerte, selbstüberwachende Thyristorschalter für kapazitive Lasten bis zu 100 kvar, die in der Lage sind, BLK-Kondensatoren nahezu ohne Begrenzung der Anzahl der Schaltspielen während der Lebensdauer des Kondensators innerhalb weniger Millisekunden zu schalten.


Eigenschaften & Vorteile

Eigenschaften

  • Einfache Installation: kann ähnlich wie ein Schütz verwendet werden
  • Die gesamte benötigte Intelligenz ist im Thyristor-Modul selbst enthalten
  • Reaktionszeit: nur 5 Millisekunden
  • Ständige Selbstkontrolle von
    - Spannungsparameter
    - Phasenfolge
    - Kondensatorleistung
  • Anzeige von
    - Betrieb
    - Fehler
    - Aktivierung
  • TSM-LC-I: einphasig, für direkte
  • 2-phasiges Schalten von kapazitiven Lasten (L-N) oder (L-L)
  • TSM-LC-S: Ansteuerung des Moduls über Systembus (Patch-Kabel) vom PF-Controller BR7000-I-TH/S485
  • Bis zu 32 Geräte werden vom Controller unterstützt
  • Anzeige und Überwachung von V, I, Q, Temperatur, Schaltzustand
  • Fehleranzeige und Auswertung über Bus direkt am PF-Controller
  • Direkte Überwachung des Temperaturschalters der Filterdrossel

Anwendungen

  • Hauptversorgungsnetze mit hohen Lastschwankungen für dynamische BLK-Anlagen
  • Pressen
  • Schweißanlagen
  • Aufzüge
  • Kräne
  • Windkraftanlagen


Die oben genannten Werte geben typische Spezifikationen wieder. Wir bitten Sie, vor der Bestellung unsere Produktspezifikationen zu prüfen oder unsere Zustimmung zu Ihren Spezifikationen einzuholen.


Vergleich der Merkmale

TSM-LC-I

TSM-LC-N690

TSM-LC-N1

TSM-LC-N480

TSM-LC-N690

TSM-LC-S

 

Frequenz

50/60 Hz

50/60 Hz

50/60 Hz

50/60 Hz

50/60 Hz

50/60 Hz

 

Kapazitive Lasten

10 bis 22 kvar abhängig von der Spannung

10 bis 22 kvar abhängig von der Spannung

12,5 bis 100 kvar

Bis zu 55 kvar

25 bis 50 kvar abhängig von der Spannung

40 bis 75 kvar abhängig von der Spannung

Bis zu 55 kvar

Spannung

1 x
230, 400, 440, 480, 525 V AC
(110 V AC upon request)

1 x 230, 400, 440, 480, 525 V AC (110 V AC auf Anfrage)

3 x 380 bis 440 V AC

380 bis 440 V AC

380 bis 480 V

3 x 380 bis 690 V AC

3 x 200 bis 440 V AC



Thyristor Module TSM

 01-1 TSM-LC-I

TSM-LC-I

 
 01-3 TSM-LC-N1

TSM-LC-N1 / TSM-LC-N480


 01-5 TSM-LC10

TSM-LC10

 01-7 TSM-LC200

TSM-LC200



 01-2 TSM-LC-N

TSM-LC-N690

 01-4 TSM-LC-S

TSM-LC-S

 01-6 TSM-LC100

TSM-LC100


 


Frequenz

Kapazitive Lasten

Spannung

TSM-LC-I

50/60 Hz

10 … 22 kvar
abhängig von der Spannung
1 x 230, 400, 440, 480, 525 V AC
(110 V AC auf Anfrage)

TSM-LC

12,5 ... 200 kvar

3 x 380 ... 440 V AC

TSM-LC-N1

Up to 55 kvar

380 … 440 V AC

TSM-LC-N480

25 ... 50 kvar
abhängig von der Spannung

380 ... 480 V

TSM-LC-N690

40 … 75 kvar
abhängig von der Spannung

3 x 380 … 690 V AC

TSM-LC-S

Bis zu 55 kvar

3 x 200 … 440 V AC
 


Zubehör

EW-22

 02-1 TMAccessoriesEW22

Entladewiderstände EW-22 sind erforderlich, wenn schnelles Wiedereinschalten erforderlich ist. Für größere Schaltstufen wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Vertriebspartner.

Verwendungszweck:

TSM-LC-I: nicht erforderlich
TSM-LC10: 1 x EW-22
TSM-LC100: 2 x EW-22 (parallel)
TSM-LC200: 4 x EW-22 (parallel)
TSM-LC-N: 1 x EW-22
TSM-LC-S: 1 x EW-22
TSM-HV50: nicht erforderlich
TSM-HV200: 4 x EW-22


BD-XXX

 02-2 TMAccessoriesBD100

Strombegrenzungsdrossel BD-Serie für Blindleistungskompensation-Systeme ohne Kompensationsdrosseln für TSM-LC-I, TSM-LC10, TSM-LC-N, TSM-LC-S, TSM-LC100, TSM-HV50, zwei Einheiten pro Stufe erforderlich. Schutz der Thyristormodule der TSM-Serie.

Verwendungszweck:

TSM-LC-I: 1 x BD050 or 1 x BD100
TSM-LC100: 2 x BD200
TSM-LC200: nur für unverdrosselte Anlagen
TSM-LC-N: 2 x BD10
TSM-LC-S: 2 x BD10
TSM-HV50: 3 x BD100
TSM-HV200: nur für unverdrosselte Anlagen


ESP-24

 02-3 TMAccessoriesESP24

Versorgungsmodul für TSM-LC-S.
Zur Versorgung des Netzes mit 24 V DC.
Ein Modul kann max.10 Thyristorschalter versorgen.


Datenblätter & Suche

PDF Produkt Typ Features
Current Limitation Reactor BD-050 400/480,  BD-100 400/480,  BD-200 400/480 Protection of thyristor modules
Discharge Resistor EW-22 Dynamic PFC
Feed-in Module ESP-24 1 module for 10 TSM-LC-S,  24 V DC supply voltage,  Accessory for TSM-LC-S
Thyristor Module TSM-LC-N480 25 … 50 kvar,  380 … 480 V,  Dynamic PFC
Thyristor Module TSM-LC-N690 40 … 75 kvar,  380 … 690 V,  Dynamic PFC
Thyristor Module TSM-LC-S 15 … 50 kvar,  200 … 440 V,  Dynamic PFC
Thyristor Module TSM-LC10 10 kvar,  400 V,  Dynamic PFC
Thyristor Module TSM-LC-I 10 … 22 kvar,  230 … 525 V,  Dynamic PFC
Thyristor Module TSM-LC-N1 25 … 50 kvar,  380 … 440 V,  Dynamic PFC

Sie können bis zu 20 Dateien gesammelt als zip-Datei herunter laden. Markieren Sie dazu die gewünschten Dateien und klicken Sie auf Download unter der Liste.

  • Installation and maintenance instructions for PFC capacitors PhaseCap-series/PhiCap-E-series B25667C/B25669/B25673/B25674/B25675/B32344E
  • Installation and maintenance instructions for PFC capacitors, MKV capacitors B25836
  • Installation and maintenance instructions for PFC capacitors, PhiCap capacitors B32340, B32343
  • Installation and maintenance instructions for PFC capacitors, PoleCap capacitors B25671*
  • Installation and maintenance instructions for PFC DeltaCap
  • Installation and maintenance instructions for capacitor contactors
  • Installation and maintenance instructions for thyristor modules TSM-LC series B44066T*
  • Installation and maintenance instructions for thyristor modulesTSM-HV series B44066T*
  • VIP-3-TP: Intelligent coupling of three compensation systems, Application and Manual
  • Technical Report: Different Connections of PF Controllers BR6000-series
  • Application guide
  • Applications
  • Capacitor questionnaire
  • General technical information
  • Thermal design of capacitors for power electronics
  • Quality specifications
  • Symbols and terms

Sie können bis zu 20 Dateien gesammelt als zip-Datei herunter laden. Markieren Sie dazu die gewünschten Dateien und klicken Sie auf Download unter der Liste.


Produkt-Ressourcen


Kontaktieren Sie uns

Vertriebsnetz & Standorte

Wenn Sie sich für unsere Produkte interessieren, finden Sie hier eine Übersicht unserer weltweiten Verkaufsbüros, die Sie schnell und einfach kontaktieren können.