Anstelle eines großen Festes zum 50-jährigen Bestehen der Betriebssportgemeinschaft beschlossen die Betriebsratsvorsitzenden Robert Fauland und Horst Pölzl mit den Verantwortlichen der 21 Sektionen, bei allen Veranstaltungen für einen guten Zweck zu sammeln. So kam bei jedem Event ein kleiner Betrag zusammen, abhängig von den überwundenen Höhenmetern, den erzielten Toren oder den geradelten Kilometern. Insgesamt nahmen fast 970 Mitarbeiter und Gäste an diesen Sportveranstaltungen teil und spendeten 13.000 Euro. Die Standortleitung erhöhte den Betrag auf 20.000 Euro.
Die Spende kommt dem Vinzimarkt Deutschlandsberg zugute, in dem rund 400 Kunden mit geringem Einkommen sehr günstig Lebensmittel und Non-Food-Produkte kaufen können. 16 ehrenamtliche Mitarbeiter holen die Waren aus Geschäften in der gesamten Region ab. Auch zwei frühere TDK Beschäftigte im Ruhestand unterstützen dabei.
„Wir wollten sicherstellen, dass wir mit der Spende Menschen in der Region helfen können, daher fiel die Wahl auf den Vinzimarkt,“ so die beiden Betriebsratsvorsitzenden Robert Fauland und Horst Pölzl.
Die Leiterin des Vinzimarktes, Gabriele Novak, bedankte sich für die „größte Spende“ in der zehnjährigen Geschichte des Marktes und erklärte, wozu das Geld verwendet wird. „Wir können Hygieneartikel kaufen, die wir im Regelfall nicht gespendet bekommen. Aber wir können unseren Kunden damit auch Frischfleisch für die bevorstehenden Feiertage anbieten“. Voraussetzung für die Einkaufsberechtigung im Vinzimarkt ist unter anderem der Nachweis über den Bezug von Sozialhilfe und eine Meldebestätigung.