TDK Electronics · TDK Europe

Induktivitäten

12. August 2024

TDK stellt Stangenmagazine für verschiedene Serien von Ringkerndrosseln für die automatische Bestückung vor

 Bild_Teaser_grau_de

Die TDK Corporation führt Stangenmagazine für eine Reihe von Ringkerndrosseln ein, die eine Alternative zum Blister-Tray im Karton darstellen. Stangenmagazine bieten eine zuverlässige, effiziente und automatisierte Möglichkeit, Bauelemente in einer Produktionslinie handzuhaben und bereitzustellen, was wichtig ist, um den Durchsatz und die Qualität der Herstellungsprozesse sicherzustellen. Die nachstehende Tabelle zeigt, um welche Serien es sich handelt und welche bereits erhältlich sind oder in Kürze verfügbar sein werden.

Die Bauelemente in einem Stangenmagazin sind in der Regel einheitlich ausgerichtet. Dies erleichtert es der Bestückungsautomaten, Bauelemente richtig zu erkennen und zu handhaben, wodurch Bestückungsfehler weniger wahrscheinlich werden. Solche Magazine eignen sich gut für die Integration von automatisierten Zuführsystemen, welche die Teile einzeln aus der Stange schieben und dadurch sicherstellen, dass die Bestückungsautomaten ohne manuellen Eingriff fortlaufend mit Bauelementen gefüttert wird. Durch das Stangenmagazin bleiben die Bauelemente vor physischen Schäden geschützt, die bei manueller Handhabung auftreten können. Viele Bestückungsautomaten sind so konzipiert, dass sie nahtlos mit diesen Magazinen umgehen können, was einen reibungslosen und effizienten Betrieb gewährleistet. Das standardisierte Design der Stangenmagazine ermöglicht es, die Bestückungsmaschinen schnell einzurichten und auf andere Produktionsläufe umzurüsten.

Eigenschaften & Anwendungen

Hauptanwendungsgebiete

  • Unterdrückung von Gleichtaktstörungen
  • Getaktete Stromversorgungen
  • Wechselrichter

Haupteigenschaften und -vorteile

  • Effiziente Lagerung von Bauelementen
  • Konsistente Ausrichtung der Bauelemente
  • Automatische Zuführung für Bestückungsautomaten
  • Weniger Schäden bei der Verarbeitung
  • Minimierte Stillstands- und Umrüstzeiten in der Fertigungslinie

Kenndaten

Bestellnummer

Beschreibung

Verfügbarkeit

B82720KNetzdrosselnVerfügbar
B82791H/KDaten- und Signalleitungsdrosseln, NetzdrosselnVerfügbar
B82791H2*N010NetzdrosselnVerfügbar
B82721ANetzdrosselnVerfügbar
B82722JNetzdrosselnVerfügbar
   
B82720ANetzdrosselnDemnächst
B82791GDaten- und Signalleitungsdrosseln, NetzdrosselnDemnächst
B82721J/KNetzdrosselnDemnächst
B82722ANetzdrosselnDemnächst
B82721K2*UNetzdrosselnDemnächst
B82723A/JNetzdrosselnDemnächst
B82724A/B/JNetzdrosselnDemnächst
B82724J2*UNetzdrosselnDemnächst
B82724J8*NNetzdrosselnDemnächst
B82725ANetzdrosselnDemnächst
B82725JNetzdrosselnDemnächst

 

Weitere Informationen über die Produkte finden Sie unter Power Line Chokes.

 



Über die TDK Corporation

Die TDK Corporation mit Sitz in Tokio, Japan, ist ein weltweit führender Anbieter elektronischer Lösungen für eine smarte Gesellschaft. Basierend auf seinen umfassenden Materialkompetenzen fördert TDK unter der Devise „Attracting Tomorrow“ an der Spitze der technologischen Evolution den Wandel der Gesellschaft. Das Unternehmen wurde 1935 gegründet, um Ferrite zu vermarkten, die für die Herstellung von elektronischen und magnetischen Produkten Schlüsselmaterialien sind. Das umfassende, innovationsgetriebene Produktsortiment von TDK reicht von passiven Bauteilen wie Keramik-, Aluminium-Elektrolyt- und Folienkondensatoren bis zu magnetischen, Hochfrequenz-, Piezo- und Schutzbauelemente. Das Produktspektrum umfasst außerdem Sensoren und Sensorsysteme, z.B. Temperatur- und Drucksensoren sowie magnetische und MEMS-Sensoren. Außerdem liefert TDK Stromversorgungen und Energiekomponenten, Magnetköpfe und mehr. Diese Produkte werden unter den Marken TDK, EPCOS, InvenSense, Micronas, Tronics und TDK-Lambda vertrieben. TDK konzentriert sich auf anspruchsvolle Märkte in den Bereichen der Automotive-, Industrie- und Consumer-Elektronik sowie der Informations- und Kommunikationstechnik. Das Unternehmen verfügt über Entwicklungs- und Fertigungsstandorte sowie Vertriebsniederlassungen in Asien, Europa, Nord- und Südamerika. Im Geschäftsjahr 2024 erzielte TDK einen Umsatz von 14,6 Milliarden USD und beschäftigte rund 101.000 Mitarbeiter weltweit.

 


Media Contact

Ralf Higgelke TDK Electronics AG Telefon +49 89 54020-1378 Kontakt aufnehmen
Frank Trampnau TDK Management Services GmbH Telefon +49 211 9077-127 Kontakt aufnehmen
Pierre Gazull Tronic's Microsystems SA Telefon +33 04 76 97 94 54 Kontakt aufnehmen

Informiert bleiben

Presse-Newsletter

Wir informieren Sie gerne per E-Mail. Bitte beachten Sie, dass dieser Service Journalisten vorbehalten ist.

Registrieren

Soziale Medien

Folgen Sie uns auf

LinkedIn Twitter Xing