Leistungskondensatoren
13. Dezember 2022
TDK bietet modulare ModCap™ HF DC-Link-Kondensatoren mit extrem geringem ESL
Die TDK Corporation präsentiert mit ModCap™ HF ein modulares Kondensator-Konzept für DC-Link-Anwendungen, das auch für hohe Schaltfrequenzen geeignet ist. Verfügbar sind die sechs neu entwickelten Leistungskondensatoren der Serie B25647A* für Nennspannungen von 900 V bis 1600 V und decken ein Kapazitätsspektrum von 640 µF bis 1850 µF ab. Abhängig vom Typ liegen die Nennströme zwischen 160 A und 210 A und die maximal zulässige Hotspot-Temperatur beträgt 90 °C.
Dank des extrem geringen ESL-Werts von nur 8 nH und einer flachen ESR-Kurve über die Frequenz eignet sich ModCap HF besonders gut für schnell schaltende Inverter auf SiC-Basis. Die sehr geringe Eigeninduktivität verhindert beim Abschalten des Stroms Spannungsüberhöhungen an den Leistungshalbleitern. Dadurch kann in der Regel auf Snubber-Kondensatoren verzichtet werden.
Im Gegensatz zu konventionellen zylindrischen Bauformen sind die ModCap HF Typen in kubischem Design mit Abmessungen von 205 x 90 x 170 mm3 ausgeführt. Dank dieses Designs passen die Kondensatoren sehr gut zu den neuen Generationen von Leistungsmodulen, wodurch die Kompaktheit und Leistungsdichte des Systems verbessert werden.
Die Außenmaterialien entsprechen der Feuer- und Rauchnorm EN 45545-2 HL3 R23 und auch der UL94 V-0, die speziell für Traktionsanwendungen gefordert wird. Die UL-Zertifizierung wird vor allem auf dem amerikanischen Markt benötigt.
Typische Anwendungen sind kompakte Umrichter für Traktion, erneuerbare Energien sowie Industrie-Applikationen mit hohen Schaltfrequenzen.
Eigenschaften & Anwendungen
Hauptanwendungsgebiete
- Kompakte Umrichter für Traktion
- Erneuerbare Energien
- Industrie-Applikationen
Haupteigenschaften und -vorteile
- Modulares Konzept
- Breites Spannungsspektrum von 900 V bis 1600 V
- Extrem geringer ESL von nur 8 nH
- Hotspot-Temperatur von maximal 90 °C
- Qualifiziert nach IEC 61071, IEC 61881-1, EN 45545-2 HL3 R23 bzgl. Feuer und Rauchentwicklung
Weitere Informationen über die Produkte finden Sie unter www.tdk-electronics.tdk.com/en/modcap_power_capacitors
Über die TDK Corporation
Die TDK Corporation mit Sitz in Tokio, Japan, ist ein weltweit führender Anbieter elektronischer Lösungen für eine smarte Gesellschaft. Basierend auf seinen umfassenden Materialkompetenzen fördert TDK unter der Devise „Attracting Tomorrow“ an der Spitze der technologischen Evolution den Wandel der Gesellschaft. Das Unternehmen wurde 1935 gegründet, um Ferrite zu vermarkten, die für die Herstellung von elektronischen und magnetischen Produkten Schlüsselmaterialien sind. Das umfassende, innovationsgetriebene Produktsortiment von TDK reicht von passiven Bauelementen wie Keramik-, Aluminium-Elektrolyt- und Folien-Kondensatoren bis zu magnetischen, Hochfrequenz-, Piezo- und Schutzbauelementen. Das Produktspektrum umfasst außerdem Sensoren und Sensorsysteme, z.B. Temperatur- und Drucksensoren sowie magnetische und MEMS-Sensoren. Außerdem liefert TDK Spannungsversorgungen und Energiekomponenten, Magnetköpfe und mehr. Diese Produkte werden unter den Marken TDK, EPCOS, InvenSense, Micronas, Tronics und TDK-Lambda vertrieben. TDK konzentriert sich auf anspruchsvolle Märkte in den Bereichen Automotive, Industrial und Consumer Electronics, sowie Information and Communication Technology. Das Unternehmen verfügt über Entwicklungs- und Fertigungsstandorte sowie Vertriebsniederlassungen in Asien, Europa, Nord- und Südamerika. Im Geschäftsjahr 2022 erzielte TDK einen Umsatz von 15,6 Milliarden USD und beschäftigte rund 117.000 Mitarbeiter weltweit.