TDK Electronics · TDK Europe

CLT Power-Induktivitäten – CLT32

 SMT Power Inductors CLT32 Image

Wesentliche Merkmale

  • Induktivitätswerte von 17 bis 440 µH
  • Extrem niedriger Gleichstromwiderstand
  • Sättigungsstrom bis zu 60 A
  • Kompakte Größe
  • Hohe Zuverlässigkeit  
  • Geringe Verluste
  • Geeignet für hohe Frequenzen bis zu 10 MHz
  • Betriebstemperatur bis zu 165 °C

Anwendungen

  • PMIC-Systeme in der Automobilelektronik für Hauptprozessoren SoC/CPU/GPU/FPGA
  • Hochfrequenz-DC/DC-Wandler

Bestellnummer: B82403X1

Für weitere Informationen laden Sie bitte das Musterkit PDF herunter oder bestellen Sie dieses bei unseren Distributoren.

Bestellen bei Digi-Key Bestellen bei Mouser Download

Trefferanzahl: 9
PDF Inventory Application Bauform Induktivität (µH) Induktivitäts­toleranz (%) Nennstrom (Typ.) (A) Sättigungsstrom (Typ.) (A) Widerstand (Max.) (Ohm) Baugröße/ Baureihe Hinweise Typ Bestellnummer
Automotive - 0.44 ±20 10.1 13.5 - 3.2x2.5x2.5 - CLT32 CLT32-R44
Automotive - 0.11 ±20 20 29 - 3.2x2.5x2.5 - CLT32 CLT32-R11
Automotive - 0.15 ±20 15.4 25.4 - 3.2x2.5x2.5 - CLT32 CLT32-R15
Automotive - 0.08 ±20 20 36 - 3.2x2.5x2.5 - CLT32 CLT32-80N
Automotive - 0.2 ±20 15.4 20.5 - 3.2x2.5x2.5 - CLT32 CLT32-R20
Automotive - 0.31 ±20 12.1 17.5 - 3.2x2.5x2.5 - CLT32 CLT32-R31
Automotive - 0.017 ±20 45 60 - 3.2x2.5x2.5 - CLT32 CLT32-17N
Automotive - 0.042 ±20 28 54 - 3.2x2.5x2.5 - CLT32 CLT32-42N
Automotive - 0.055 ±20 28 39.5 - 3.2x2.5x2.5 - CLT32 CLT32-55N
Download all marked data sheets as zip file or export the search results in MS Excel format