TDK Electronics · TDK Europe

SMT Power-Induktivitäten: Serie B82464D6

 SMT Power Inductors B82464D6 Image

Wesentliche Merkmale

  • LR von 2.2 bis 47 µH
  • Spezielle Wicklungstechnik für eine enge Kopplung der beiden Wicklungen
  • Magnetisch geschirmt

Anwendungen

  • Gleichtaktdrosseln
  • 1:1 Übertrager
  • DC/DC-Wandler

Bestellnummer: B82464X6

Für weitere Informationen laden Sie bitte das Musterkit PDF herunter oder bestellen Sie dieses bei unseren Distributoren.

Bestellen bei Digi-Key Bestellen bei Mouser Download

Trefferanzahl: 6
PDF Inventory Application Bauform Induktivität (µH) Induktivitäts­toleranz (%) Nennstrom (Typ.) (A) Sättigungsstrom (Typ.) (A) Widerstand (Max.) (Ohm) Baugröße/ Baureihe Hinweise Typ Bestellnummer
Automotive shielded 10 ±20 3.71 - 58 10.4x10.4x6.3 - B82464D6 B82464D6103M000
Automotive shielded 2.2 ±20 6.17 - 21 10.4x10.4x6.3 - B82464D6 B82464D6222M000
Automotive shielded 15 ±20 3.09 - 84 10.4x10.4x6.3 - B82464D6 B82464D6153M000
Automotive shielded 22 ±20 2.66 - 113 10.4x10.4x6.3 - B82464D6 B82464D6223M000
Automotive shielded 4.7 ±20 5.08 - 31 10.4x10.4x6.3 - B82464D6 B82464D6472M000
Automotive shielded 47 ±20 1.71 - 274 10.4x10.4x6.3 - B82464D6 B82464D6473M000
Download all marked data sheets as zip file or export the search results in MS Excel format