TDK Electronics · TDK Europe

SMT Power-Induktivitäten: Serie B82472D6

 SMT Power Inductors B82472D6 Image

Wesentliche Merkmale

  • LR von 2,2 bis 47 µH
  • Spezielle Wicklungstechnik für eine enge Kopplung der beiden Wicklungen
  • Magnetisch geschirmt

Anwendungen

  • DC/DC-Wandler
  • Buck Converter mit zweiter Ausgangsspannung
  • Gleichtaktdrosseln
  • 1:1-Übertrager

Bestellnummer: B82472X6

Für weitere Informationen laden Sie bitte das Musterkit PDF herunter oder bestellen Sie dieses bei unseren Distributoren.

Bestellen bei Digi-Key Bestellen bei Mouser Download

Trefferanzahl: 6
PDF Inventory Application Bauform Induktivität (µH) Induktivitäts­toleranz (%) Nennstrom (Typ.) (A) Sättigungsstrom (Typ.) (A) Widerstand (Max.) (Ohm) Baugröße/ Baureihe Hinweise Typ Bestellnummer
- shielded 10 ±20 2.3 3.75 105 7.3x7.3x4.8 - B82472D6 B82472D6103M000
- shielded 4.7 ±20 3.3 5.45 53 7.3x7.3x4.8 - B82472D6 B82472D6472M000
- shielded 47 ±20 1.1 1.8 438 7.3x7.3x4.8 - B82472D6 B82472D6473M000
- shielded 2.2 ±20 4.3 7.95 35 7.3x7.3x4.8 - B82472D6 B82472D6222M000
- shielded 22 ±20 1.65 2.55 193 7.3x7.3x4.8 - B82472D6 B82472D6223M000
- shielded 15 ±20 1.85 3 158 7.3x7.3x4.8 - B82472D6 B82472D6153M000
Download all marked data sheets as zip file or export the search results in MS Excel format