TDK Electronics · TDK Europe

SMT-Power-Induktivitäten: Serie B82477D4*M900

 SMT Power Inductors B82477D4 Image

Wesentliche Merkmale

  • LR von 4.7 bis 47 µH
  • Spezielle Wicklungstechnik für eine enge Kopplung der beiden Wicklungen 
  • Magnetisch geschirmt

Anwendungen

  • Gleichtaktdrosseln
  • DC/DC-Wandler
  • 1:1-Übertrager

Bestellnummer: B82477X4

Für weitere Informationen laden Sie bitte das Musterkit PDF herunter oder bestellen Sie dieses bei unseren Distributoren.

Bestellen bei Digi-Key Bestellen bei Mouser Download

Trefferanzahl: 5
PDF Inventory Application Bauform Induktivität (µH) Induktivitäts­toleranz (%) Nennstrom (Typ.) (A) Sättigungsstrom (Typ.) (A) Widerstand (Max.) (Ohm) Baugröße/ Baureihe Hinweise Typ Bestellnummer
Automotive shielded 4.7 ±20 5.24 10 26 12.5x12.5x8.5 Rugged design B82477D4*M900 B82477D4472M900
Automotive shielded 22 ±20 3.11 4.5 78 12.5x12.5x8.5 Rugged design B82477D4*M900 B82477D4223M900
Automotive shielded 10 ±20 4.54 6.5 42 12.5x12.5x8.5 Rugged design B82477D4*M900 B82477D4103M900
Automotive shielded 15 ±20 3.7 5.5 0.06 12.5x12.5x8.5 Rugged design B82477D4*M900 B82477D4153M900
Automotive shielded 47 ±20 2.44 3.3 145 12.5x12.5x8.5 Rugged design B82477D4*M900 B82477D4473M900
Download all marked data sheets as zip file or export the search results in MS Excel format